GigE, Cat6a, droit, à visser, IP65/67, 15 m

GigE, Cat6a, droit, à visser, IP65/67, 15 m

GigE, Cat6a, droit,  à visser, IP65/67, 15 m
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
8 pins ethernet industriel M12 avec codage X, droit, sur RJ45
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Câble : GigE câble de raccordement
  • Type de câble : câble Ethernet, Cat6a, AWG26, IP65/67
  • Connecteur : 8 pins ethernet industriel M12 avec codage X, droit, à visser sur RJ45
  • Longueur : 15,0 m
Numéro d'article
  • GigE, Cat6a, droit, à visser, IP65/67, 15 m: AD00137
convient à Ensenso B, Ensenso C, Ensenso CR, Ensenso S, Ensenso XR, GigE uEye FA, GigE uEye SFA, Nion
bloquable Oui
à visser Oui
 
 
It's so easy!