GigE Connector board, RJ45, Flex 

GigE Connector board, RJ45, Flex 

GigE Connector board, RJ45, Flex 
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Designed to operate a GigE uEye ACP camera with an RJ45 Ethernet cable
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 

Interface board for GigE uEye ACP cameras with detached flex connector enables network operation and power supply via Power-over-Ethernet (PoE) or an external power source and provides additional I/O lines.

    • RJ45 socket without screw connection (Ethernet + PoE)
    • 10-pin I/O Würth connector (power supply 12-24 V DC, I2C, 2x GPIO, flash, trigger)
Numéro d'article
  • GigE Connector board, RJ45, Flex : 1009774
 
 
It's so easy!