GigE, Cat6a, droit, à visser, IP65/67, 20 m

GigE, Cat6a, droit, à visser, IP65/67, 20 m

GigE, Cat6a, droit, à visser, IP65/67, 20 m
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
8 pins ethernet industriel M12, droit, à visser sur RJ45
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Câble : GigE câble de raccordement
  • Type de câble : câble Ethernet, Cat6a, AWG26, IP65/67
  • Connecteur : 8 pins ethernet industriel M12, droit, à visser sur RJ45
  • Rayon de courbure : 5 x OD (5 x 6,4 mm = 32 mm) en cas de mouvement occasionnel, 10 x OD (10 x 6,4 mm = 64 mm) en cas de mouvement constant
  • Longueur : 20,0 m
Numéro d'article
  • GigE, Cat6a, droit, à visser, IP65/67, 20 m: 1012527
convient à Ensenso B, Ensenso C, Ensenso CR, Ensenso S, Ensenso XR, GigE uEye FA
bloquable Oui
à visser Oui
 
 
It's so easy!