Adaptateur universel Ensenso 4x M8 4 pôles

Adaptateur universel Ensenso 4x M8 4 pôles

Adaptateur universel Ensenso 4x M8 4 pôles
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
4x M8 4 pôles pour l'alimentation électrique, déclencheur entrée, caméra, flash sortie
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Adaptateur universel Ensenso 4x M8 4 pôles
  • 4x M8 4 pôles pour l'alimentation électrique, déclencheur entrée, caméra, flash sortie
  • LIFYDY 7 x 0,05
  • Longueur : 150 mm (caméra d'alimentation)
  • Longueur : 100 mm de chaque (déclencheur d'alimentation entrée et flash caméra sortie)
  • Déclencheur entrée : RSMC 4, connecteur M8 4 broches
  • Alimentation : RSMC 4, connecteur M8 4 broches
  • Flash sortie : RKMC 4, connecteur M8 4 pôles, connecteur femelle
  • Caméra : RKMC 4, connecteur M8 4 pôles, connecteur femelle
  • Étiquettes d'identification autour des câbles

Directement adapté à Ensenso S/X, d'autres caméras peuvent nécessiter des câbles adaptateurs supplémentaires.

Numéro d'article
  • Adaptateur universel Ensenso 4x M8 4 pôles: AD00351
 
 
It's so easy!