Système de refroidissement actif pour la gamme de caméras IDS uEye Warp10
Ce système de refroidissement a été spécialement conçu pour tous les modèles de caméras de la série IDS uEye Warp10 avec monture C ou monture TFL. Le refroidissement actif est assuré par un ventilateur électrique intégré dans une plaque en aluminium dissipant la chaleur. Cela permet de réduire la température de fonctionnement de la caméra d'environ 10 °C.
La réduction du dégagement de chaleur peut diminuer considérablement le bruit thermique de la caméra et ainsi optimiser la qualité d'image - idéal pour les applications exigeantes dans le domaine de la vision industrielle.
| Numéro d'article |
|
|---|
Fiche de données