- Fabricant : IOI
- Interface : 4 x PCI Express x4, Gen 2
- Chipset : Realtek 8125B
- Connexions : LAN 4 x 2,5 Gigabit avec PoE+ RJ45, 1 prise d'alimentation SATA 4 broches
- Débit de transfert de données : Fast Ethernet jusqu'à 100 MBps, Gigabit Ethernet jusqu'à 1 Gbps, NBASE-T jusqu'à 2,5 Gbps
- Systèmes d'exploitation : Linux kernel 3.x, Windows 7/8/10
- Systèmes matériels : 2,5Gigabit Ethernet
- Prend en charge les jumboframes jusqu'à 16 Ko
- Prend en charge IEEE 802.3at
- Fourniture : Carte PCI Express, CD de pilotes, manuel d'utilisation
| Numéro d'article |
|
|---|