10G POE + Carte PCie x4 Gen 3, 1 port, RJ45

10G POE + Carte PCie x4 Gen 3, 1 port, RJ45

10G POE + Carte PCie x4 Gen 3, 1 port, RJ45
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Fourniture : Carte PCI Express, CD de pilotes, manuel d'utilisation
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Fabricant : IOI
  • Interface: 1 x PCI Express x4, Gen 3
  • Chipset : Marvell AQrate PHY (AQC107)
  • Connexions : LAN 1 x 10 Gigabit avec PoE+ RJ45 et connecteur à vis, 1 prise d'alimentation SATA 15 broches
  • Débit de transfert de données : Fast Ethernet jusqu'à 100 MBps, Gigabit Ethernet jusqu'à 1 Gbps, NBASE-T (draft) jusqu'à 2,5 Gbps et 5 Gbps, 10 Gigabit Ethernet
  • Systèmes d'exploitation : Linux Kernel 3.12 ou supérieur, Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
  • Systèmes matériels : 10 Gigabit Ethernet
  • Prend en charge les jumboframes jusqu'à 16 kB
  • Prend en charge IEEE 802.3at
  • Fourniture : Carte PCI Express, CD de pilotes, manuel d'utilisation
Numéro d'article
  • 10G POE + Carte PCie x4 Gen 3, 1 port, RJ45: 1012500
 
 
It's so easy!