Notes de version pour IDS peak 2.6
Introduction
Les présentes notes de version décrivent les modifications apportées à IDS peak 2.6. Cette version introduit des améliorations au niveau du canal de flux (Stream Channel) de la couche de transport GEV.
IDS peak 2.6.2
Améliorations d'ordre général
- Optimisations pour le balayage linéaire. Pour cela, le nouveau paramètre ResendRequestTimeout est introduit dans le LossHandlingMode « Unlimited ». Notez qu'à partir de la version 2.6.2, le paramètre FrameAbortTimeout n'est plus utilisé dans le LossHandlingMode « Unlimited ».
- Améliorations dans la bibliothèque IDS peak IPL en matière de rendu
- Améliorations de la stabilité de la couche de transport U3V
- Sous Linux : Amélioration des performances lors de la définition de paramètres dans la couche de transport U3V
Versions des composants modifiées dans IDS peak 2.6.1
Composant | Version Windows | Version Linux |
IDS peak IPL | 1.9.1.0 | 1.9.1.0 |
IDS peak Cockpit | 1.8.0.1 | 1.8.0.1 |
Tool Device Command | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
Tool Device Update | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
Tool IP Config | 1.4.3.0 | 1.4.3.0 |
Tool Device Password | 1.0.1.0 | 1.0.1.0 |
GenTL GigE Vision Userspace | 1.12.2.0 | 1.12.2.0 |
GenTL GigE Vision Kernel | 1.12.2.0 | - |
GigE Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.4.2.0 | - |
GenTL USB3 Vision Userspace | - | 1.12.2.0 |
GenTL USB3 Vision Kernel | 1.12.2.0 | - |
USB3 Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.4.9.0 | - |
GenICam | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 |
Version : 2023-11-24
IDS peak 2.6.1
Améliorations d'ordre général
GEV Transport Layer
Cette version corrige plusieurs erreurs dans GEV Transport Layer :
- Correction d'une erreur qui empêchait l'acquisition d'images lorsque plusieurs adresses IP étaient attribuées à un adaptateur réseau. La caméra doit toujours se trouver dans le sous-réseau de l'adresse principale.
- Correction d'une erreur qui faisait qu'aucun événement n'était signalé par la caméra (RemoteDevice).
Versions des composants modifiées dans IDS peak 2.6.1
Composant | Version Windows | Version Linux |
GenTL GigE Vision Userspace | 1.12.1.0 | 1.12.1.0 |
GenTL GigE Vision Kernel | 1.12.1.0 | - |
GigE Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.4.1.0 | - |
GenTL USB3 Vision Userspace | - | 1.12.1.0 |
GenTL USB3 Vision Kernel | 1.12.1.0 | - |
GenTL uEye (uEye Transport Layer) | 1.12.1.0 | 1.12.1.0 |
Version : 2023-10-31
IDS peak 2.6
Nouvelles fonctions et modifications
IDS peak genericSDK
Une erreur a déjà été corrigée dans l'interface genericPython d'IDS peak 2.5. Cette correction d'erreur entraîne un changement de rupture (breaking-change) dans l'API. Cela concerne l'appel suivant :
Appel précédent | Nouvel appel |
ids_peak_ipl.Image.CreateFromSizeAndBuffer |
ids_peak_ipl.Image_CreateFromSizeAndBuffer |
GEV Transport Layer
Dans la couche de transport GEV, le canal de flux a été remanié et un nouveau mode a été ajouté pour la réexpédition des paquets perdus. Le nouveau mode « Unlimited » améliore la stabilité de transmission et compense plus efficacement les pertes sporadiques de paquets.
Vous trouverez le nouveau mode sous le nœud LossHandlingMode (DataStream > StreamControl). Il existe ainsi les modes suivants pour LossHandlingMode :
Vous trouverez plus d'informations sur les différents modes de LossHandlingMode dans le manuel IDS peak.
En outre, les modifications suivantes ont été apportées lors de la révision :
- Le nœud LossHandlingMode avait une orthographe incorrecte (LosshandlingMode). Cela a été corrigé.
- Lee nouveau nœud FrameAbortTimeout remplace l'ancien noeud StreamChannelMinBlockCompleteTimeout.
- FrameAbortTimeout et LossHandlingExtent dépendent désormais de LossHandlingMode.
- Les compteurs suivants ont été introduits sous DataStream > StreamMonitor : IncompleteFramesPacketUnavailable, IncompleteFramesStop, IncompleteFramesTimeout.
Remarque : Le nouveau mode « Unlimited » donne de meilleurs résultats dans la plupart des cas et devrait être utilisé en cas de problèmes de stabilité de la transmission (« Incompletes »).
Dans une prochaine version majeure d'IDS peak, le mode par défaut de LossHandlingMode passera de « Limited » à « Unlimited ».
Améliorations d'ordre général
- La mise à jour de la liste des périphériques a été corrigée et optimisée, de sorte qu'elle s'effectue désormais plus rapidement.
Versions des composants utilisées dans IDS peak 2.6
Composant | Version Windows | Version Linux |
IDS peak comfortAPI | 1.5.1.0 | 1.5.1.0 |
IDS peak genericAPI | 1.6.2.0 | 1.6.2.0 |
IDS peak IPL | 1.9.0.0 | 1.9.0.0 |
IDS peak AFL | 1.2.1.0 | 1.2.1.0 |
IDS peak Cockpit | 1.8.0.0 | 1.8.0.0 |
Tool Device Command | 1.4.3.0 | 1.4.3.0 |
Tool Device Update | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
Tool IP Config | 1.4.2.0 | 1.4.2.0 |
Tool Device Password | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 |
GenTL GigE Vision Userspace | 1.12.0.0 | 1.12.0.0 |
GenTL GigE Vision Kernel | 1.12.0.0 | - |
GigE Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.4.0.0 | - |
GenTL USB3 Vision Userspace | - | 1.12.0.0 |
GenTL USB3 Vision Kernel | 1.12.0.0 | - |
USB3 Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.4.8.0 | - |
GenTL uEye (Couche de transport uEye) | 1.12.0.0 | 1.12.0.0 |
GenICam | 3.2 | 3.2 |
Version : 2023-10-11