Notes de version IDS peak 2.14
Introduction
Les présentes notes de version décrivent les modifications apportées à IDS peak 2.14. Avec cette version, le IDS peak comfortSDK est étendu et l'interface utilisateur de IDS peak Cockpit est désormais disponible dans d'autres langues.
IDS peak 2.14
Nouvelles fonctions et modifications
IDS peak Cockpit
- L'interface utilisateur de l'IDS peak Cockpit a été traduite en chinois, en français, en japonais, en coréen et en espagnol. Lors du premier démarrage, l'IDS peak Cockpit utilise le langage du système (fallback : anglais). Vous pouvez modifier la langue de l'interface utilisateur dans l'onglet "Général" des paramètres de l'application.
- Vous pouvez régler le niveau de noir de la caméra dans la boîte de dialogue "luminosité/fréquence d’image". Cette fonction dépend du modèle et n'est disponible que pour certains modèles de caméras uEye+.
IDS peak comfortSDK
- L'interface comfortC pour le contrôle des canaux d'entrée et de sortie a été complétée par une interface flexible. L'interface existante est conservée, mais a été marquée comme "deprecated". Dans la nouvelle implémentation, la fonctionnalité et la direction des canaux génériques doivent être vérifiées en amont. Les valeurs d'énumération fixes pour des fonctions spécifiques telles que le flash ou les déclencheurs contrôlés par logiciel ne sont plus nécessaires. De plus, le niveau des GPIO peut être réglé.
- Le thread IPO (Image Performance Optimization Thread) peut être activé dès maintenant via l'interface comfortC pour les caméras de vision USB3. Le thread IPO empêche les CPU modernes de passer en état de veille, ce qui pourrait entraîner des baisses de performance ou des latences accrues lors de l'acquisition d'images.
- Vous pouvez régler le niveau de noir de la caméra via l'interface comfortC.
- Vous pouvez calculer les données d'histogramme pour les images via l'interface comfortC.
- Vous pouvez maintenant faire pivoter l'image par paliers de 90 degrés.
- Les nouvelles fonctions de gestion de la bande passante vous permettent de consulter et de limiter le débit maximal de transfert de données.
Nouvel exemple de programmation pour IDS peak comfortC
| sequencer_qtwidgets | Cet exemple suppose la prise en charge de la fonction Séquenceur par une caméra. L'exemple permet de paramétrer 4 ensembles Séquenceur et d'exécuter les déclenchements. Les paramètres suivants peuvent être utilisés :
|
Transport Layer GEV
- Une erreur de reconnexion pour le transport layer GEV a été corrigée et la stabilité générale a été améliorée.
uEye Transport Layer
Des fonctions supplémentaires ont été ajoutées au uEye Transport Layer afin de faciliter l'utilisation des caméras uEye (modèles UI) sous IDS peak.
- Avec LEDControl, vous pouvez configurer les LED pour les caméras USB 3 et les caméras USB 2 uEye SE.
- À partir de la version 2.14, vous pouvez utiliser la UI-1007XS Rev. 1.1/UI-1007XS avec IDS peak. Certaines fonctions sont limitées en raison du nombre réduit de fonctionnalités du modèle.
Versions des composants utilisées dans IDS peak 2.14
| Composant | Version Windows | Version Linux |
| IDS peak comfortAPI | 1.11.0.0 | 1.11.0.0 |
| IDS peak genericAPI | 1.10.0.0 | 1.10.0.0 |
| IDS peak IPL | 1.14.0.0 | 1.14.0.0 |
| IDS peak AFL | 1.6.1.0 | 1.6.1.0 |
| IDS peak Cockpit | 2.2.0.0 | 2.2.0.0 |
| Tool Device Command | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| Tool Device Update | 1.4.6.0 | 1.4.6.0 |
| Tool IP Config | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| Tool Device Password | 1.0.2.0 | 1.0.2.0 |
| Support-Tool | 1.2.0.0 | 1.2.0.0 |
| DirectShow | 0.3.0.1 | - |
| GenTL GigE Vision Userspace | 1.18.0.0 | 1.18.0.0 |
| GenTL GigE Vision Kernel | 1.18.0.0 | - |
| GigE Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.6.3.0 | - |
| GenTL USB3 Vision Userspace | - | 1.18.0.0 |
| GenTL USB3 Vision Kernel | 1.18.0.0 | - |
| USB3 Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.6.1.0 | - |
| GenTL uEye (Transport Layer uEye) | 1.18.0.0 | 1.18.0.0 |
| GenICam | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 |
Version : 2024-12-16