Notes de version IDS NXT 2.5
Introduction
Ces notes de version décrivent les nouveautés et modifications apportées au pack IDS NXT 2.5. Le pack contient les composants suivants :
IDS lighthouse 2.5
Vous trouverez les notes de version pour IDS lighthouse directement dans IDS lighthouse : https://ids-lighthouse.ai/login/
IDS NXT OS 1.4.0
Les notes de version d'IDS NXT OS 1.4.0 sont disponibles sous Notes de version d'IDS NXT OS 1.4.0
IDS NXT cockpit 2.4.0
Cette version d'IDS NXT cockpit prend en charge Windows 10, 64 bits (versions 21H1, 20H2, 2004, 1909).
Remarque : IDS NXT cockpit 2.4 ne peut pas être utilisé pour faire fonctionner une caméra IDS NXT vegas. Pour les modèles IDS NXT vegas, utilisez à la place IDS NXT cockpit 1.2.4
Nouvelles fonctions et modifications
- Nouvelles fonctions de caméra : Avec IDS NXT cockpit 2.4.0, nous élargissons les paramètres existants de la caméra. Dès maintenant, de nouveaux paramètres sont disponibles en plus des fonctions connues (condition préalable : IDS NXT OS 1.4.0 ou supérieur doit être installé sur la caméra). Il s'agit :
- du compartimentage 2x2 et 4x4
- de la correction gamma (dans les réglages avancés du gain)
- Dans la nouvelle région d'intérêt du capteur, vous pouvez limiter l'image directement sur le capteur. Ainsi, seul le cadrage d'image défini est lu et traité, ce qui permet de réduire l'utilisation de la mémoire et d'accélérer les temps de traitement.
- Utilisez le mode de balayage linéaire si vous souhaitez par exemple contrôler des objets à symétrie de rotation. Le mode de balayage linéaire vous permet par exemple d'enregistrer en continu des zones étroites de votre objet en rotation. Ces zones sont assemblées en une image directement sur la caméra. Avec le mode de balayage linéaire, vous pouvez donc par exemple « dérouler » l'enveloppe de votre échantillon et la représenter sous forme d'image bidimensionnelle. Vous pouvez ensuite analyser cette image directement sur la caméra à l'aide d'une application de vision.
- La fonction de sauvegarde vous permet de créer une sauvegarde et de sécuriser les données de votre caméra. Vous pouvez également charger le fichier de sauvegarde sur une caméra IDS NXT identique afin de transférer vos applications et configurations installées sur d'autres caméras IDS NXT.
Améliorations d'ordre général
- Résolution de la fuite de mémoire qui entraînait une charge excessive de la mémoire principale lorsque IDS NXT cockpit fonctionnait en continu.
- La mise à jour du firmware de la caméra a été accélérée.
- La consommation de mémoire des applications de vision est affichée dans VApp Manager.
- Des barres de progression ont été ajoutées à l'interface graphique lors du chargement ou du téléchargement de fichiers.
- Correction d'une erreur qui empêchait d'enregistrer des images sous un chemin de fichier contenant un « . ».
Applications de vision
Object Detector 2.0.4
- Vous pouvez définir une ou plusieurs régions d'intérêt (ROI, Region-of-Interest) dans Object Detector. Au sein des ROI, les objets sont détectés à n'importe quelle position par le biais de la détection.
- Les résultats fournis via l'interface REST ont été adaptés pour représenter les ROI.
- Les informations sur les ROI ont été ajoutées dans le fichier XML des résultats. Le fichier XML des résultats est transmis par FTP en même temps que les images.
- Correction d'un bug où les résultats pouvaient être erronés après le basculement d'un réseau neuronal convolutif (CNN, convolutional neural network).
Classifier 1.3.10
- L'application de vision a été remaniée pour la fonction de compartimentage de la caméra : une région d'intérêt déjà définie est mise à jour lorsque vous activez le compartimentage.
CNN Evaluator 2.4.7
- Correction d'une erreur qui empêchait le téléchargement du fichier JSON des résultats via la page web de l'application de vision sous Microsoft Edge.
OPC UA Server 1.3.0
- Prise en charge des nouvelles fonctions de binning, correction gamma, zone d'intérêt (ROI) du capteur et mode de balayage linéaire. Condition préalable : IDS NXT OS 1.4.0 ou supérieur est installé sur la caméra.
IDS NXT Vision App Creator 1.4.0
- L'API IDS NXT a été mise à jour à la version 2.4.0, ce qui vous permet de programmer des applications de vision pour IDS NXT OS 1.4.0.
- Les modèles d'application de vision et de plug-in ont été mis à jour, par exemple la prise en charge des pages web d'application de vision.
- Les exemples de code source pour les applications de vision sont désormais disponibles sur GitHub : https://github.com/ids-imaging/ids-nxt-vision-app-examples.
- Correction d'un bug permettant d'utiliser aussi Oracle Virtual Box dans la version 6.1.20 ou ultérieure.
Limitations connues
IDS NXT cockpit | L'application de vision « Crawler » ne peut plus être utilisée. | L'application de vision séparée « Crawler » n'est plus compatible avec IDS NXT cockpit 2.3.0 ou une version supérieure, car à partir de la version 2.3, l'application Crawler a été intégrée dans IDS NXT cockpit. |
IDS NXT cockpit | L'icône Crawler est affichée deux fois dans IDS NXT cockpit. | Si l'application de vision « Crawler » est encore installée sur la caméra après une mise à jour vers IDS NXT cockpit 2.3, les icônes Crawler s'affichent deux fois dans IDS NXT cockpit. Désinstallez l'ancienne application de vision « Crawler » sur la caméra. |
IDS NXT cockpit | Image en miroir et fichier de configuration ROI | Si vous mettez l'image en miroir après avoir créé des ROI, les positions des ROI ne sont pas correctement enregistrées dans la configuration des ROI.
|
IDS NXT cockpit | Fonctionnement mixte d'IDS NXT cockpit et d'IDS peak | En cas de fonctionnement mixte avec IDS peak, la désinstallation d'IDS peak ou d'IDS NXT cockpit peut entraîner des complications lors de l'actualisation des fichiers GUF. Après la désinstallation, réinstallez les logiciels restants pour résoudre le problème. |
IDS NXT cockpit | Applications de vision et fonction ROI précédente | Si les applications de vision utilisent encore la fonction ROI précédente, il se peut que la région d'intérêt affiche une position incorrecte lors de la commutation du compartimentage. |
IDS NXT OS | Caméras IDS NXT avec système d'exploitation IDS NXT version 1.0 | Si vous utilisez toujours une caméra IDS NXT avec la version 1.0 du système d'exploitation IDS NXT et que vous réglez un démultiplicateur ou une temporisation dans les paramètres du déclencheur matériel, ces paramètres affecteront également tous les autres modes de fonctionnement :
|
IDS NXT OS | Fréquence d'images maximale en mode marche libre | Pour atteindre la fréquence d'images maximale en mode marche libre, pour des raisons de performances, aucune image ne doit être affichée avec IDS NXT cockpit. |
IDS NXT OS | Applications de vision et zone d'intérêt (ROI) des capteurs | Dans de rares cas, la réduction de la zone d'intérêt (ROI) peut entraîner le redémarrage des applications de vision. |
Object Detector | Résultats | Les caractères japonais ne peuvent pas être affichés dans l'image résultante. |
Classifier | Résultats | Les caractères japonais ne peuvent pas être affichés dans l'image résultante. |
OPC UA Server | Réinstallation d'une application de vision | Après avoir réinstallé une application de vision, il peut être nécessaire d'appeler deux fois la méthode « PrepareRecipe » pour activer la recette correspondante. Sinon, après avoir réinstallé une application de vision, il est recommandé de la démarrer une fois. |
OPC UA Server | Résultats Highlight | Si les applications de vision utilisent des résultats formatés ou « mis en évidence », la version 1.2.0 d'OPC UA Server est requise au minimum. |
OPC UA Server | Configurations multi-ROI | Les configurations multi-ROI ne sont prises en charge qu'à partir de la version 1.2.0 d'OPC UA Server. |
GPIO Gateway | Pas de prise en charge du CNN manager à partir de la version 2.1.4 | Depuis la version 2.1.4, l'application de vision de gestion des réseaux neuronaux (« CNN manager ») n'est plus prise en charge avec l'application de vision GPIO Gateway. |
CNN manager | Pas de prise en charge à partir d'IDS NXT OS 1.1 | L'application de vision CNN Manager ne sera plus développée pour IDS NXT OS 1.1 ou version ultérieure. Pour les caméras dotées de la version 1.1 ou supérieure d'IDS NXT OS, la nouvelle application de vision Classifier, remaniée et étendue, remplace CNN manager. |
IDS NXT Vision App Creator | Mise à jour d'IDS NXT Vision App Creator | Après une mise à jour, le paramètre du dossier source « Source Folder » alternatif pour les projets doit être à nouveau défini. |
IDS NXT Vision App Creator | Mise à jour de la machine virtuelle | Lors de la mise à jour, la machine virtuelle est supprimée et remplacée par une nouvelle. Les fichiers que vous avez déposés dans l'ancienne machine virtuelle et que vous souhaitez continuer à utiliser doivent être sauvegardés manuellement avant la mise à jour. |
IDS NXT Vision App Creator | Désinstallation | L'installation d'IDS NXT Vision App Creator ne nécessite pas de droits administrateur. Si vous avez installé la version précédente en tant qu'administrateur, il se peut que l'entrée de désinstallation dans le panneau de configuration ne soit pas supprimée automatiquement. Allez dans « Panneau de configuration » → « Programmes et fonctionnalités » et désinstallez la version précédente d'IDS NXT Vision App Creator. |
REST interface IDS NXT | Valeur de retour erronée en cas d'authentification incorrecte | Si une authentification incorrecte est utilisée lors d'une requête via l'interface IDS NXT REST, la requête échouera. Des codes d'erreur autres que le code correspondant « 401 Unauthorized » et qui n'indiquent pas de manière univoque une authentification incorrecte peuvent être renvoyés . Ce problème sera corrigé dans une future version. |
Version : 2022-02-17