IDS NXT 4.3

Notes de version IDS NXT 4.3

Introduction

Ces notes de version décrivent les nouveautés et modifications apportées au pack IDS NXT 4.3. Ce pack met à jour les composants suivants :

IDS lighthouse 4.2

Vous trouverez les notes de version pour IDS lighthouse directement dans IDS lighthouse : https://ids-lighthouse.ai/login/

IDS NXT OS 4.3

Les notes de version d'IDS NXT OS 4.3 sont disponibles sous Notes de version d'IDS NXT OS 4.3

IDS NXT cockpit 4.3

Cette version d'IDS NXT cockpit prend en charge Windows 11, 64 bits (versions 23H2) et Windows 10, 64 bits (version 22H2).

IDS NXT cockpit 4.3.2

Corrections des bugs

  • Le fichier de mise à jour a été modifié afin que la mise à jour s'initialise et démarre correctement sous Windows 10 21H2 LTSC (Build 19044).
  • IDS NXT rio / IDS NXT rome : Lorsque la caméra est en mode Service, le bouton « Réinitialiser en runtime » s'affiche à nouveau.
  • IDS NXT rio / IDS NXT rome : Les caméras avec un masque réseau non valide sont à nouveau détectées.
  • IDS NXT rio / IDS NXT rome : Les fonctions suivantes sont à nouveau disponibles :
    • Démarrer la caméra en mode service
    • Réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine

IDS NXT cockpit 4.3.1

Nouvelles fonctions et modifications

  • Prise en charge des caméras IDS NXT oslo.
    • Les E/S supplémentaires de l'IDS NXT oslo peuvent être affichées et configurées dans le IDS NXT cockpit.

Corrections des bugs

  • Dans certains cas, le bouton "Ouvrir le WebCockpit" ne s'affichait pas dans le Finder pour les caméras uEye Live ou le WebCockpit ne pouvait pas être ouvert en double-cliquant sur l’icône de la caméra dans le Finder. Cette erreur a été corrigée.
  • Après être passé d’un modèle de caméra à l'autre, les fonctions du modèle précédent s'affichaient parfois alors qu'elles n'étaient pas disponibles pour le modèle ouvert. Cette erreur a été corrigée.

IDS NXT cockpit 4.3.0

Nouvelles fonctions et modifications

  • Prise en charge des caméras uEye Live dans le Finder.

Corrections des bugs

  • Une erreur a provoqué un affichage incomplet des paramètres GPIO et vous a empêché de charger des fichiers .mvapp lorsque vous vous êtes connecté à l’IDS NXT malibu dans le Finder en saisissant l’adresse IP.
  • Si vous ouvrez plusieurs cockpits IDS NXT en parallèle, l'IDS NXT malibu sera visible dans les finders de tous les cockpits IDS NXT.

Applications de vision

GPIO Gateway 4.3.2

  • L'application de vision GPIO Gateway 4.3.2 ne prend en charge que les caméras IDS NXT malibu et IDS NXT oslo.
  • Le comportement du signal pour les résultats valides pendant la durée d'activation a été corrigé.

GPIO Gateway 4.3.1

  • L'application de vision GPIO Gateway 4.3 ne prend en charge que les caméras IDS NXT malibu et IDS NXT oslo. Pour les IDS NXT rio et IDS NXT rome, utilisez l'application de vision GPIO Gateway 4.2.
  • Les noms des paramètres de application de vision ont été révisés afin d'améliorer l'affectation aux E/S associées.
  • Extension du nœud /configurables pour prendre en charge la sortie supplémentaire pour IDS NXT oslo.

Version : 2025-09-23