Notes de version IDS NXT 4.2
Introduction
Ces notes de version décrivent les nouveautés et modifications apportées au pack IDS NXT 4.2. Ce pack met à jour les composants suivants :
IDS NXT OS 4.2
Les notes de version d'IDS NXT OS 4.2 sont disponibles sous Notes de version d'IDS NXT OS 4.2
IDS NXT cockpit 4.2
Cette version d'IDS NXT cockpit prend en charge Windows 11, 64 bits (versions 23H2) et Windows 10, 64 bits (version 22H2).
Nouvelles fonctions et modifications
- Avec une caméra IDS NXT malibu, l'Event Recorder vous permet d'enregistrer un flux directement avant, pendant et après un événement, de sorte qu'après un événement, vous disposez d'une séquence vidéo de la période entourant l'événement. Vous trouverez les paramètres de l'Event Recorder sous "Application > Paramètres > Enregistrement". Requiert la version 4.2 ou supérieure du système d'exploitation IDS NXT.
- Les paramètres des flux ont été revus et complétés. Vous pouvez maintenant régler la qualité de la compression vidéo.
- Vous pouvez configurer l'URL supplémentaire pour le flux 3 (HTTP) d'une caméra IDS NXT malibu, ce qui facilite l'intégration de la caméra dans les systèmes ou applications existants. Requiert la version 4.2 ou supérieure du système d'exploitation IDS NXT.
- Vous pouvez effectuer une correction de la distorsion de l'objectif dans une caméra IDS NXT malibu. Condition préalable : Vous chargez un fichier correspondant contenant les informations nécessaires à la correction de la distorsion de l'objectif dans la caméra. Vous trouverez la section "Correction de la distorsion" sous "Application > Paramètres > Caméra". Requiert la version 4.2 ou supérieure du système d'exploitation IDS NXT.
- Dans le Vision App Manager, il est possible, avec une caméra IDS NXT malibu, de rétablir les applications de vision à la configuration d'usine requiert la version 4.1 ou supérieure du système d'exploitation IDS NXT.
- Si vous utilisez un serveur NTP, l'état de la synchronisation temporelle est représenté. Requiert la version 4.0 ou supérieure du système d'exploitation IDS NXT.
Améliorations d'ordre général
- Les profils d'utilisateur pour la connexion à la caméra sont affichés dans l'IDS NXT cockpit sous les désignations neutres "user", "service" et "admin". Cela correspond aux désignations de l'interface REST.
- Le contenu des éléments d'information de applications de vision peut être copié.
Corrections des bugs
- Lors du téléchargement de fichiers depuis la caméra, la barre de progression ne montrait aucun changement si la taille du fichier n'était pas connue au moment du téléchargement. Pour ces fichiers, une barre de progression indéfinie s'affiche désormais pendant le processus de téléchargement.
- Les ConfigurableGPIO s'affichent correctement dans les applications de vision.
Applications de vision
GPIO Gateway 4.2
- Les traductions manquantes en japonais et en français ont été ajoutées.
OPC UA Server 4.2
- L'application de vision OPC UA Server est désormais disponible pour la caméra IDS NXT malibu.
- L’application de vision OPC UA Server 4.2 (.mvapp) prend en charge uniquement les caméras IDS NXT malibu. Condition préalable : Version 4.2 ou supérieure du système d'exploitation IDS NXT.
- L'application de vision OPC UA Server 4.2 (.vapp) prend en charge les caméras IDS NXT rio et IDS NXT rome. Condition préalable : Version 4.0 ou supérieure du système d'exploitation IDS NXT.
- Les traductions manquantes en japonais et en français ont été ajoutées.
Limitations connues
| IDS NXT OS / IDS NXT cockpit | Téléchargement de sauvegardes | La taille maximale possible de la sauvegarde est limitée à l'espace RAM libre de la caméra au moment du téléchargement. |
| IDS NXT cockpit | IDS NXT malibu | Si plusieurs IDS NXT cockpit sont ouverts en parallèle sur un PC, IDS NXT malibu ne s'affiche que dans l'application de recherche (Finder) d'un seul IDS NXT cockpit. |
| IDS NXT cockpit | IDS NXT rio / IDS NXT rome | Si vous activez l'amélioration de la netteté de l'image et utilisez une ROI de capteur, il peut arriver que l'image saute dans le IDS NXT cockpit. Cette erreur peut entraîner l'impossibilité d'adapter la ROI dans les applications de vision. |
| IDS NXT cockpit | Moteur de recherche | Si vous avez sélectionné une caméra dans le moteur de recherche pendant plus de 10 minutes sans vous connecter à la caméra, il peut arriver que l'IDS NXT cockpit affiche un message d'erreur. Pour contourner ce comportement, ouvrez la caméra après la sélection ou désactivez la sélection de la caméra. Si l'erreur se produit, il faut redémarrer l'IDS NXT cockpit. |
| IDS NXT cockpit | Moteur de recherche | Le moteur de recherche ne peut pas se connecter à la caméra si l'ordinateur possède plusieurs cartes réseau sur le même réseau, mais utilise la carte réseau qui ne correspond pas au sous-réseau de la caméra. Assurez-vous que le réseau activé et accessible est celui qui correspond au sous-réseau de la caméra. |
| IDS NXT cockpit | Moteur de recherche / IDS NXT malibu | Si vous redéfinissez l'adresse IP après une réinitialisation d'usine, vous devez saisir le mot de passe. Notez qu'après une réinitialisation d'usine, vous devez saisir le mot de passe initial "ids". Si vous saisissez un mot de passe erroné, l'IDS NXT cockpit se ferme sans message de confirmation. |
| IDS NXT cockpit | Mise à jour | Si vous effectuez une mise à jour d'une caméra avec un mot de passe standard via l'IDS NXT cockpit, vous ne recevrez un message d'erreur qu'après avoir téléchargé le fichier de mise à jour. Modifiez d'abord le mot de passe du profil utilisateur "admin" avant d'effectuer une mise à jour. |
| IDS NXT cockpit | L'icône Crawler est affichée deux fois dans IDS NXT cockpit. | Si l'application de vision « Crawler » est encore installée sur la caméra après une mise à jour vers IDS NXT cockpit 2.3, l'icône Crawler s'affiche deux fois dans IDS NXT cockpit. Désinstallez l'ancienne application de vision « Crawler » sur la caméra. |
| IDS NXT cockpit | Fonctionnement mixte d'IDS NXT cockpit et d'IDS peak | En cas de fonctionnement mixte avec IDS peak, la désinstallation d'IDS peak ou d'IDS NXT cockpit peut entraîner des complications lors de l'actualisation des fichiers GUF. Après la désinstallation, réinstallez les logiciels restants pour résoudre le problème. |
| IDS NXT cockpit | Visionneuse multicaméras et sélection de l'application de vision | Si vous avez déjà sélectionné une application de vision pour une caméra de la visionneuse multicaméras et que vous installez ensuite une nouvelle application de vision sur cette caméra ou que vous supprimez une application de vision, la sélection de l'application de vision dans la visionneuse multicaméras est réinitialisée.
|
| IDS NXT cockpit | Fréquence d'images maximale en mode marche libre | Pour atteindre la fréquence d'images maximale en mode marche libre, pour des raisons de performances, aucune image ne doit être affichée avec IDS NXT cockpit. |
| Applications de vision | L'application de vision s'est bloquée | Si une application de vision se bloque, il est possible de la redémarrer ainsi :
|
| Object Detector | Résultats | Les caractères japonais ne peuvent pas être affichés dans l'image résultante. |
| Classifier | Résultats | Les caractères japonais ne peuvent pas être affichés dans l'image résultante. |
| Classifier | Réseaux avec cartes d'attention | Il a été constaté que, dans certains cas, les résultats de classification différaient sensiblement, probablement en raison des différentes architectures de réseau. Si vous utilisez des réseaux avec des cartes d'attention, vous pouvez obtenir des résultats différents de ceux obtenus avec des réseaux sans cartes d'attention. Ces différences sont dues au fait que différentes architectures de réseau sont utilisées pour l'entraînement. Pour les applications en série, nous recommandons d'utiliser des réseaux sans cartes d'attention. |
| OPC UA Server | Réinstallation d'une application de vision | Après avoir réinstallé une application de vision, il peut être nécessaire d'appeler deux fois la méthode « PrepareRecipe » pour activer la recette correspondante. Sinon, après avoir réinstallé une application de vision, il est recommandé de la démarrer une fois. |
| OPC UA Server | IDS NXT malibu | Les paramètres de la caméra flipHorizontal et flipVertical ne sont actuellement pas enregistrés dans une configuration. |
Version : 2024-08-13