Notes de version IDS NXT 4.0
Introduction
Ces notes de version décrivent les nouveautés et modifications apportées au pack IDS NXT 4.0. Ce pack met à jour les composants suivants :
IDS lighthouse 4.0
Vous trouverez les notes de version pour IDS lighthouse directement dans IDS lighthouse : https://ids-lighthouse.ai/login/
IDS NXT OS 4.0
Les notes de version d'IDS NXT OS 4.0 sont disponibles sous Notes de version d'IDS NXT OS 4.0.0
IDS NXT cockpit 4.0
Cette version d'IDS NXT cockpit prend en charge Windows 10, 64 bits (versions 22H2) et Windows 11, 64 bits (version 22H2).
IDS NXT cockpit 4.0.1
Améliorations d'ordre général
- Révision graphique du réglage GPIO pour définir la valeur logique.
- Adaptation du tableau de bord dans l'élément d'affichage « Déclencheur » au comportement de déclenchement dIDS NXT malibu.
Corrections de bugs
- Une erreur pouvait entraîner l'impossibilité de rétablir automatiquement la connexion à la caméra après un changement d'adresse IP. Cette erreur a été corrigée.
- IDS NXT rio et IDS NXT rome : une erreur provoquait un blocage d'IDS NXT cockpit lorsque la zone d'intérêt (ROI) du capteur était réglée sur des valeurs minimales. Cette erreur a été corrigée.
IDS NXT cockpit 4.0.0
Nouvelles fonctions et modifications
IDS NXT cockpit 4.0 prend en charge les caméras IDS NXT malibu.
Les fonctions spéciales IDS NXT malibu se trouvent dans IDS NXT cockpit, dans les paramètres :
- Caméra : Dans la zone de traitement d'image interne, vous définissez les tâches de traitement d'image qui ont lieu directement sur la caméra, comme les filtres de bruit vidéo ou les ajustements de couleurs.
- Flux de données : C'est ici que vous configurez les flux et activez le streaming RTSP.
- Interfaces : Vous configurez ici l'interface GPIO de la caméra.
- Confidentialité (Alpha) : Le mode de confidentialité permet de pixelliser des personnes dans l'image ainsi que des zones statiques via des zones d'intérêt (ROI). Cette fonctionnalité est en phase de développement et n'est proposée qu'à des fins de test.
Applications de vision
Classifier 4.0.0
- L'application de vision Classifier 4.0 prend en charge uniquement les caméras IDS NXT malibu. Pour IDS NXT rio et IDS NXT rome, utilisez l'application de vision Classifier 3.1.
Object Detector 4.0.0
- L'application de vision Object Detector 4.0 prend en charge uniquement les caméras IDS NXT malibu. Pour IDS NXT rio et IDS NXT rome, utilisez l'application de vision Object Detector 3.1.
OPC UA Server
4.0.1
- Les UserIdentityTokens pour l'authentification ont été étendus. La compatibilité avec d'autres clients OPC UA, comme celui de CODESYS, est ainsi prise en charge.
4.0.0
- L'application de vision ne prend en charge que les caméras IDS NXT rio et IDS NXT rome.
- Vous pouvez utiliser une sortie de caméra (Output) pour indiquer que les nœuds de résultats d'une application de vision ont été actualisés.
Limitations connues
IDS NXT OS / IDS NXT cockpit | Téléchargement de sauvegardes | La taille maximale possible de la sauvegarde est limitée à l'espace RAM libre de la caméra au moment du téléchargement. |
IDS NXT OS / IDS NXT cockpit | IDS NXT malibu | Une erreur peut entraîner la fermeture de la connexion à la caméra lors de la mise en miroir de l'image si la caméra se trouve en mode de déclenchement « Hardware » (matériel). |
IDS NXT cockpit | IDS NXT malibu | Si plusieurs IDS NXT cockpit sont ouverts en parallèle sur un PC, IDS NXT malibu ne s'affiche que dans l'application de recherche (Finder) d'un seul IDS NXT cockpit. |
IDS NXT cockpit | L'application de vision « Crawler » ne peut plus être utilisée. | L'application de vision séparée « Crawler » n'est plus compatible avec IDS NXT cockpit 2.3.0 ou une version supérieure, car à partir de la version 2.3, l'application Crawler a été intégrée dans IDS NXT cockpit. Si vous travaillez avec IDS NXT cockpit version 2.3.0 ou supérieure, désinstallez l'application de vision « Crawler » si elle est encore installée sur la caméra. |
IDS NXT cockpit | L'icône Crawler est affichée deux fois dans IDS NXT cockpit. | Si l'application de vision « Crawler » est encore installée sur la caméra après une mise à jour vers IDS NXT cockpit 2.3, l'icône Crawler s'affiche deux fois dans IDS NXT cockpit. Désinstallez l'ancienne application de vision « Crawler » sur la caméra. |
IDS NXT cockpit | Fonctionnement mixte d'IDS NXT cockpit et d'IDS peak | En cas de fonctionnement mixte avec IDS peak, la désinstallation d'IDS peak ou d'IDS NXT cockpit peut entraîner des complications lors de l'actualisation des fichiers GUF. Après la désinstallation, réinstallez les logiciels restants pour résoudre le problème. |
IDS NXT cockpit | Applications de vision et fonction ROI précédente (IDS NXT OS < 1.3.0) | Si les applications de vision utilisent encore la fonction ROI précédente, il se peut que la région d'intérêt affiche une position incorrecte lors de la commutation du compartimentage. |
IDS NXT cockpit | Visionneuse multicaméras et sélection de l'application de vision | Si vous avez déjà sélectionné une application de vision pour une caméra de la visionneuse multicaméras et que vous installez ensuite une nouvelle application de vision sur cette caméra ou que vous supprimez une application de vision, la sélection de l'application de vision dans la visionneuse multicaméras est réinitialisée.
|
IDS NXT cockpit | Fréquence d'images maximale en mode marche libre | Pour atteindre la fréquence d'images maximale en mode marche libre, pour des raisons de performances, aucune image ne doit être affichée avec IDS NXT cockpit. |
Applications de vision | L'application de vision s'est bloquée | Si une application de vision se bloque, il est possible de la redémarrer ainsi :
|
Object Detector | Résultats | Les caractères japonais ne peuvent pas être affichés dans l'image résultante. |
Classifier | Résultats | Les caractères japonais ne peuvent pas être affichés dans l'image résultante. |
Classifier | Réseaux avec cartes d'attention | Il a été constaté que, dans certains cas, les résultats de classification différaient sensiblement, probablement en raison des différentes architectures de réseau. Si vous utilisez des réseaux avec des cartes d'attention, vous pouvez obtenir des résultats différents de ceux obtenus avec des réseaux sans cartes d'attention. Ces différences sont dues au fait que différentes architectures de réseau sont utilisées pour l'entraînement. Pour les applications en série, nous recommandons d'utiliser des réseaux sans cartes d'attention. |
OPC UA Server | Réinstallation d'une application de vision | Après avoir réinstallé une application de vision, il peut être nécessaire d'appeler deux fois la méthode « PrepareRecipe » pour activer la recette correspondante. Sinon, après avoir réinstallé une application de vision, il est recommandé de la démarrer une fois. |
IDS NXT Vision App Creator | Mise à jour d'IDS NXT Vision App Creator | Après une mise à jour, le paramètre du dossier source « Source Folder » alternatif pour les projets doit être à nouveau défini. |
IDS NXT Vision App Creator | Mise à jour de la machine virtuelle | Lors de la mise à jour, la machine virtuelle est supprimée et remplacée par une nouvelle. Les fichiers que vous avez déposés dans l'ancienne machine virtuelle et que vous souhaitez continuer à utiliser doivent être sauvegardés manuellement avant la mise à jour. |
IDS NXT Vision App Creator | Désinstallation | L'installation d'IDS NXT Vision App Creator ne nécessite pas de droits administrateur. Si vous avez installé la version précédente en tant qu'administrateur, il se peut que l'entrée de désinstallation dans le panneau de configuration ne soit pas supprimée automatiquement. Allez dans « Panneau de configuration » → « Programmes et fonctionnalités » et désinstallez la version précédente d'IDS NXT Vision App Creator. |
Version : 2023-12-14