Notes de version IDS peak 2.13

Notes de version IDS peak 2.13

Introduction

Les présentes notes de version décrivent les modifications apportées à IDS peak 2.13. Cette version introduit, outre une interface .NET sous Linux, des extensions dans le cockpit IDS peak ainsi que le transport layer.

IDS peak 2.13

Nouvelles fonctions et modifications

IDS peak Cockpit

  • Dans la boîte de dialogue "Luminosité/fréquence d'image", le réglage de la limitation de la bande passante a été ajouté. Vous pouvez ainsi limiter directement la bande passante d'une caméra donnée. Comme auparavant, vous pouvez continuer à utiliser la boîte de dialogue "Gestion de la bande passante" pour définir la bande passante pour plusieurs caméras.
Réglage simple de la bande passante d'une caméra dans la boîte de dialogue Luminosité/fréquence d'image.
Réglage simple de la bande passante d'une caméra dans la boîte de dialogue Luminosité/fréquence d'image.
Gestion de la bande passante pour plusieurs caméras
Gestion de la bande passante pour plusieurs caméras
  • Dans la boîte de dialogue "Moniteur de performances", vous voyez en haut les informations relatives au modèle de la caméra et la version du firmware.
  • Dans la fenêtre de la caméra, vous pouvez zoomer avec plus de fluidité (combinaison de touches : CTRL + Shift + molette de la souris).
Informations sur la caméra dans la boîte de dialogue Moniteur de performances
Informations sur la caméra dans la boîte de dialogue Moniteur de performances

IDS peak comfortSDK

  • De nouvelles fonctions ont été ajoutées pour le contrôle du binning et de la décimation via le moteur concerné (capteur ou FPGA).
  • De nouvelles fonctions ont été ajoutées pour le contrôle du binning et de la décimation dans le pipeline de traitement des images.
  • De nouvelles fonctions ont été ajoutées pour l'utilisation de la mise à l'échelle de l'image (scaling).
  • De nouvelles fonctions ont été ajoutées pour obtenir une liste des formats de pixels pris en charge pour la mesure de la netteté.

IDS peak genericSDK

  • La classe FileAdapter permet d'accéder aux fichiers de la mémoire permanente de la caméra. Elle offre des fonctions pratiques de lecture, d'écriture et de suppression de fichiers.
  • De nouvelles fonctions de commodité ont été ajoutées à l'IDS peak genericSDK afin de simplifier l'accès aux nœuds et à la NodeMap.

Transport layer GEV / Transport layer U3V

  • Les nouveaux nœuds de la catégorie OIDMonitor permettent d'obtenir des informations avancées sur la carte réseau, l'interface réseau et les informations sur les paquets. OIDMonitor n'est disponible que si la variante du noyau de la couche de transport GigE Vision (GEVK) est utilisée sous Windows.

uEye Transport Layer

Des fonctions supplémentaires ont été ajoutées au uEye Transport Layer afin de faciliter l'utilisation des caméras uEye (modèles UI) sous IDS peak.

  • Utilisez la mise à l'échelle de l'image interne au capteur avec ScalingSelector (selon le modèle).
  • Le nœud uEyeROI permet de définir rapidement un ROI (région d'intérêt) à l'aide d'une seule commande.

Améliorations d'ordre général

  • Introduction d'une interface .NET sous Linux : .NET permet le développement d'applications indépendantes de la plate-forme pour Linux et Windows. A partir d’IDS peak 2.13, il est possible de développer des applications .NET sous Linux. Le ReadMe décrit comment installer l'interface .NET d'IDS peak sous Linux. Pour utiliser l'interface .NET, il faut disposer de .NET 5 ou d'une version plus récente.

Limitations connues

Vous trouverez la liste des restrictions connues dans les fichiers ReadMe correspondants pour Windows et Linux.

Version : 2024-10-31