Notes de version IDS peak 2.12
Introduction
Les présentes notes de version décrivent les modifications apportées à IDS peak 2.12. Avec cette version, le concept de docking dans le cockpit IDS peak est fondamentalement revu. Dans les interfaces de programmation, de nouvelles fonctions ont été ajoutées et l'interface DirectShow a été étendue.
IDS peak 2.12
Nouvelles fonctions et modifications
IDS peak Cockpit
Le concept de docking dans le cockpit IDS peak a été modifié et redéfini.
La fenêtre de la caméra ouvre désormais par défaut plusieurs caméras par le biais d'onglets. Vous pouvez séparer les fenêtres de la caméra à l'aide de la souris et les positionner côte à côte. Les boîtes de dialogue relatives aux caméras s'ouvrent une dernière fois. Si vous avez ouvert deux caméras ou plus, la bordure colorée de la fenêtre de la caméra indique pour quelle caméra vous modifiez les paramètres. Vous pouvez également voir dans l'infobulle de chaque boîte de dialogue quelle caméra est actuellement utilisée.
Outre le menu principal retravaillé, il existe un nouveau menu d'outils. Le menu principal peut être positionné au choix en haut ou en bas dans l'application. Le menu d'outils peut être positionné en haut, en bas ou sur le côté.
Les zones de travail ont également été retravaillées. Outre les caméras et les dialogues, il est désormais possible d'enregistrer et de charger les paramètres de traitement de l'image, les éléments de dessin et les paramètres de la caméra (fichier *.cset). En raison de ces modifications, les zones de travail des versions précédentes ne peuvent plus être utilisées et doivent être recréées.
IDS peak comfortSDK
- De nouvelles fonctions ont été ajoutées pour la commande de la LED d'état et de la LED de réseau.
- De nouvelles fonctions ont été ajoutées pour l'enregistrement des images dans le système de fichiers.
- De nouvelles fonctions et les messages correspondants ont été ajoutés pour le téléchargement du firmware de la caméra.
- De nouvelles fonctions ont été ajoutées pour la définition de la taille de la ROI et de l’offset.
- De nouvelles fonctions ont été ajoutées pour le contrôle des images-test.
- De nouvelles fonctions ont été ajoutées pour le contrôle du mode de gestion de la mémoire tampon.
- De nouvelles fonctions ont été ajoutées pour la gestion du traitement des pertes.
Nouvel exemple de programmation pour IDS peak comfortSDK en C
| firmware_update | Démonstration de la mise à jour des caméras à l'aide d'un fichier GUF et de la manière dont vous êtes informé de la progression de la mise à jour. Pour utiliser cet exemple, téléchargez un fichier GUF pour votre modèle de caméra spécifique. Lancez l'exemple et transmettez le chemin d'accès au fichier GUF en tant que premier argument. Une liste des appareils pouvant être mis à jour s'affiche. Après une demande de confirmation, les appareils compatibles sont mis à jour. La progression de la mise à jour est affichée dans le terminal. |
IDS peak genericSDK
- Pour simplifier, les nouvelles fonctions
Node::IsReadableetNode::IsWritableont été ajoutées. FirmwareUpdateret les types associés ont été traduits pour les bindings .NET.
Nouvel exemple de programmation pour IDS peak genericSDK en C++, C# et Python
| firmware_update | Démonstration de la mise à jour des caméras à l'aide d'un fichier GUF et de la manière dont vous êtes informé de la progression de la mise à jour. Pour utiliser cet exemple, téléchargez un fichier GUF pour votre modèle de caméra spécifique. Lancez l'exemple et transmettez le chemin d'accès au fichier GUF en tant que premier argument. Une liste des appareils pouvant être mis à jour s'affiche. Après une demande de confirmation, les appareils compatibles sont mis à jour. La progression de la mise à jour est affichée dans le terminal. |
IDS peak IPL (Image Processing Library)
- Les corrections de couleurs pour RGB8, BGR8, RGBa8 et BGRa8 ont été optimisées.
- Les bindings Python de l'IDS peak IPL sont désormais compatibles avec numpy 2.
IDS peak AFL (Auto Feature Library)
- Un algorithme de calcul de la moyenne a été ajouté pour la régulation automatique.
- Des contrôles automatiques ont été ajoutés pour l'amplification (analogique, numérique, combinée et basée sur l'hôte).
- Dans le contrôle de la balance des blancs, la prise en charge du format BGRa8 a été ajoutée.
Interface DirectShow
L'interface DirectShow a été améliorée et de nouveaux paramètres ont été ajoutés :
- Vous pouvez régler manuellement les paramètres de gamma et de saturation.
- Vous pouvez utiliser la fonction d'amélioration de la netteté et des bords.
- Vous pouvez utiliser le contrôle automatique de la mise au point (par défaut) ou ajuster les paramètres manuellement si vous utilisez une caméra avec contrôle de la mise au point.
- Vous pouvez retourner l'image verticalement ou horizontalement dans l'interface DirectShow.
Améliorations d'ordre général
- Le setup 64 bits de Windows contient à nouveau les bibliothèques pour les systèmes 32 bits afin de créer des applications 32 bits.
Versions des composants utilisées dans IDS peak 2.12
| Composant | Version Windows | Version Linux |
| IDS peak comfortAPI | 1.9.0.0 | 1.9.0.0 |
| IDS peak genericAPI | 1.9.0.0 | 1.9.0.0 |
| IDS peak IPL | 1.13.0.0 | 1.13.0.0 |
| IDS peak AFL | 1.6.0.0 | 1.6.0.0 |
| IDS peak Cockpit | 2.0.0.0 | 2.0.0.0 |
| Tool Device Command | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| Tool Device Update | 1.4.6.0 | 1.4.6.0 |
| Tool IP Config | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| Tool Device Password | 1.0.2.0 | 1.0.2.0 |
| Support-Tool | 1.2.0.0 | 1.2.0.0 |
| DirectShow | 0.3.0.0 | - |
| GenTL GigE Vision Userspace | 1.16.1.0 | 1.16.1.0 |
| GenTL GigE Vision Kernel | 1.16.1.0 | - |
| GigE Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.6.1.0 | - |
| GenTL USB3 Vision Userspace | - | 1.16.1.0 |
| GenTL USB3 Vision Kernel | 1.16.1.0 | - |
| USB3 Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.6.0.0 | - |
| GenTL uEye (Transport Layer uEye) | 1.16.1.0 | 1.16.1.0 |
| GenICam | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 |
Version : 2024-08-30