Notes de version IDS peak 2.11
Introduction
Ces notes de version décrivent les changements apportés par IDS peak 2.11, qui divise l'installation de Windows en 64 bits et 32 bits. Dans l'IDS peak Cockpit, l'enregistrement des paramètres dans l'espace de travail est introduit et l'utilisation de la mire et des annotations est complétée par d'autres fonctions. Dans l'IDS peak AFL, les autorégulations côté hôte ont été révisées et un algorithme Mean a été ajouté.
IDS peak 2.11
Nouvelles fonctions et modifications
Avec IDS peak 2.11, la configuration standard sous Windows est divisée en une version 64 bits et une version 32 bits. Cela tient compte du fait que les systèmes 32 bits sous Windows sont de moins en moins demandés. Le runtime et l'extended setup sont toujours disponibles exclusivement en version 64 bits (voir Release Notes IDS peak 2.10).
IDS peak Cockpit
- À partir d'IDS peak 2.11, il est possible de définir d'autres paramètres pour l'enregistrement d'une zone de travail, comme par exemple le traitement d'image basé sur l'hôte, les superpositions ou les paramètres de la caméra. Pour cela, le format d'enregistrement de l'espace de travail a été revu. Les espaces de travail déjà créés dans les versions précédentes d'IDS peak peuvent toujours être utilisés.
- Les améliorations suivantes sont introduites pour le dessin et l'édition des superpositions :
- Vous pouvez sélectionner des éléments individuels pour modifier, par exemple, la couleur ou le type de ligne.
- Vous pouvez corriger ultérieurement l'unité de mesure d'une ligne de mesure.
- Vous pouvez tracer une ellipse / un cercle au centre du curseur en maintenant la touche ALT enfoncée.
- Vous pouvez sélectionner un élément de manière ciblée pour le déplacer ou le supprimer avec la touche SUPPR.
- Dans le cockpit IDS peak, vous pouvez afficher une mire dans l'image. Vous pouvez déplacer la mire avec la souris en maintenant la touche CTRL enfoncée. Une nouvelle fonction a été ajoutée, permettant de réinitialiser la position de la mire. Pour réinitialiser la mire, utilisez le menu déroulant de l'icône en forme de croix dans la fenêtre de la caméra.
IDS peak comfortSDK
- De nouvelles fonctions ont été ajoutées à l'algorithme de contrôle automatique de la luminosité.
- De nouvelles fonctions ont été ajoutées pour le composant d'amplification dans le contrôle automatique de la luminosité.
- Correction d'un bug où
peak_CameraMemory_Area_Data_Writeécrivait toujours dans toute la zone de mémoire.
IDS peak IPL (Image Processing Library)
- Correction d'une erreur qui se produisait lorsque les facteurs de binning étaient modifiés pendant une opération de binning en cours.
- Correction d'un bug sous ARM lors du debayering.
IDS peak AFL (Auto Feature Library)
- Un autre algorithme a été ajouté pour le calcul de la moyenne dans la régulation automatique de la luminosité.
- De nouvelles fonctions ont été ajoutées pour le contrôle des fonctions d'amplification, de sorte que l'amplification analogique et numérique peuvent être utilisées séparément ou combinées avec l'amplification basée sur l'hôte.
- Dans le contrôle de la balance des blancs, la prise en charge du format BGRa8 a été ajoutée.
Interface DirectShow
- Dans l'interface DirectShow, vous pouvez utiliser le réglage automatique pour l'exposition et le gain (par défaut) ou ajuster les paramètres manuellement. Si la caméra ne prend pas en charge le contrôle automatique, le contrôle basé sur l'hôte est utilisé.
- Vous pouvez activer / désactiver le réglage de la balance des blancs dans l'interface DirectShow.
- L'interface DirectShow peut être utilisée avec OBS Studio et OpenCV.
Améliorations d'ordre général
- L'outil de support a été mis à jour pour fournir des informations sur l'interface DirectShow.
Versions des composants utilisées dans IDS peak 2.11
| Composant | Version Windows | Version Linux |
| IDS peak comfortAPI | 1.8.0.0 | 1.8.0.0 |
| IDS peak genericAPI | 1.8.0.0 | 1.8.0.0 |
| IDS peak IPL | 1.12.1.0 | 1.12.1.0 |
| IDS peak AFL | 1.6.0.0 | 1.6.0.0 |
| IDS peak Cockpit | 1.12.0.0 | 1.12.0.0 |
| Tool Device Command | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
| Tool Device Update | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| Tool IP Config | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
| Tool Device Password | 1.0.2.0 | 1.0.2.0 |
| Support-Tool | 1.2.0.0 | 1.2.0.0 |
| DirectShow | 0.2.0.0 | - |
| GenTL GigE Vision Userspace | 1.16.0.0 | 1.16.0.0 |
| GenTL GigE Vision Kernel | 1.16.0.0 | - |
| GigE Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.6.0.0 | - |
| GenTL USB3 Vision Userspace | - | 1.16.0.0 |
| GenTL USB3 Vision Kernel | 1.16.0.0 | - |
| USB3 Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.6.0.0 | - |
| GenTL uEye (Transport Layer uEye) | 1.16.0.0 | 1.16.0.0 |
| GenICam | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 |
Version : 2024-07-11