Image claire et sombre d'emballages et d’une bouteille ainsi que résultat HDR

Plusieurs technologies HDR, un seul Logiciel

Clear HDR, Quad HDR et Sequence HDR – IDS simplifie le chemin vers la solution HDR appropriée

Des réflexions fortes, des conditions d'éclairage changeantes ou de grandes différences de luminosité compliquent de nombreuses applications de traitement industriel d'images. La technologie High Dynamic Range (HDR) élargit la plage de luminosité capturable et permet de révéler des détails qui peuvent être perdus dans les zones surexposées ou trop sombres lors de la capture d’images classique. Les différentes applications ayant des exigences différentes, le choix de la méthode HDR la plus adaptée constitue une étape importante. Selon l'utilisation, la plage dynamique, la résolution ou la tolérance au mouvement sont au premier plan.

IDS Imaging Development Systems GmbH regroupe donc différentes technologies HDR au sein d’un environnement logiciel commun. Ainsi, les utilisateurs peuvent comparer, tester et intégrer plus facilement les caractéristiques respectives dans leurs applications. Avec Clear HDR, Quad HDR et Sequence HDR, IDS prend en charge trois modes HDR pour différentes exigences en matière de plage dynamique, de résolution et de mouvement. Avec IDS peak, il est possible de configurer les caméras IDS compatibles HDR, d'acquérir des données de sortie ainsi que de traiter et visualiser les résultats HDR.

« Les utilisateurs souhaitent utiliser le HDR et non développer le HDR », déclare Heiko Seitz, Product Marketing Manager chez IDS Imaging Development Systems. « C’est pourquoi nous regroupons différentes technologies HDR au sein d’un support logiciel intégré, de la capture d’image jusqu'au résultat HDR final dans IDS peak. Cela simplifie l'évaluation, réduit l'effort d'intégration et accélère l’identification de la solution la mieux adaptée. »

Le HDR est ici plus qu'une fonction du capteur d'image. Seule l'interaction entre le capteur et le firmware de la caméra avec le traitement d'image sur le PC rend les informations d'image supplémentaires pratiquement utilisables. C'est pourquoi IDS intègre directement dans le SDK IDS peak des fonctions-clés telles que le contrôle de l'acquisition des caméras, différents formats de données d'image ainsi que la fusion des données HDR des capteurs et les algorithmes de mapping des tons. Les utilisateurs ont ainsi accès aux expositions HDR individuelles ainsi qu’aux résultats HDR et LDR calculés. Le Cockpit IDS peak permet aux utilisateurs d’explorer et de tester l’ensemble de la chaîne de traitement HDR, ainsi que de visualiser les images HDR résultantes. Tout cela est possible sans programmation préalable. Des exemples de code source facilitent ensuite l'intégration dans votre propre application.

De nombreuses applications de traitement d'image industriel bénéficient de cette approche. Cela inclut le contrôle qualité de composants réfléchissants, les applications logistiques et OCR, la robotique et l'automatisation, les processus de soudage ainsi que les applications de trafic et en extérieur. Mais aussi dans le domaine de la Technologie médicale et de la microscopie, le HDR permet d'exploiter davantage d'informations d'image à partir de scènes à fort contraste.

Plus d'informations : www.ids-imaging.fr/hdr-industrial-cameras

Photos (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

Image claire et sombre d'emballages et d’une bouteille ainsi que résultat HDR
Différentes expositions, un seul résultat : Le HDR étend la plage de luminosité capturable et permet d'exploiter des informations d'image supplémentaires
Image claire et sombre ainsi que le résultat HDR calculé avec IDS peak
Avec IDS peak, les utilisateurs peuvent comparer, visualiser et évaluer directement les résultats HDR pour leur propre application.
IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

Depuis plus de dix ans, elle rédige des communiqués de presse et des rapports d'application et conçoit des sujets d'entreprise ainsi que des communications techniques sur les produits avec une expertise appropriée. Grâce à son expérience dans la communication stratégique B2B, elle formule des messages précis et fournit des contenus fondés et techniquement fiables, en veillant toujours à l'authenticité et à la clarté.

Téléchargement
Téléchargez ici le fichier Word et les images. 4,37 MB

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Contact presse
Avez-vous besoin de documents tels que des informations générales, des déclarations ou des images pour vos reportages journalistiques ? L'équipe éditoriale d'IDS se tient à votre disposition.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.