Variantes des caméras monocarte IDS GigE uEye LE

IDS élargit son portefeuille de caméras monocarte économiques et peu encombrantes

Qualité d'image maximale avec un minimum de lumière - GigE uEye LE avec capteurs Sony STARVIS 2

Que ce soit dans le domaine de l'assurance qualité, du technologie médicale ou de l'automatisation, le traitement industriel de l'image pose des exigences élevées en matière de précision et de fiabilité, même dans des conditions difficiles. C'est pourquoi, à partir de fin juin 2025, IDS Imaging Development Systems GmbH élargit son portefeuille de caméras à faible coûts de la série GigE uEye LE avec des capteurs Sony STARVIS 2 ultramodernes. Celles-ci fournissent une qualité d'image impressionnante même en dans des conditions lumineuses difficiles.

Les nouvelles caméras monocartes sont conformes à la norme GigE Vision, peu encombrantes et conçues pour des applications à grand volume. Grâce à leur rapport qualité-prix attractif, elles conviennent aux projets industriels dont les coûts sont contraints. Avec les variantes de capteurs IMX675 (5 MP), IMX676 (12,5 MP) et IMX678 (8 MP), IDS proposera à l'avenir d'autres options performantes pour les exigences les plus diverses. La variante de 12,5 mégapixels avec son capteur carré de 1/1.6" est par exemple idéale pour les applications de microscopie.

Les capteurs Sony STARVIS 2 utilisent la technologie CMOS la plus moderne, qui convainc par une excellente sensibilité à la lumière, un faible bruit et une plage dynamique étendue. Ils ont été développés pour des applications où la qualité d'image la plus élevée est requise et garantissent une image riche en détails, même dans des conditions lumineuses difficiles.

Le lancement de ces nouveaux modèles renforce la position d'IDS en tant que fournisseur de composants de vision polyvalents, performants et économiques - "Made in Germany". Comme tous les membres de la famille GigE uEye LE, elles suivent le principe du design-to-cost et s'adressent de manière ciblée aux utilisateurs qui souhaitent intégrer les meilleures technologies de caméras dans des machines, des appareils ou des systèmes embarqués.

Plus d'informations sur les modèles

Photos (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

Différentes variantes de caméras monocartes GigE uEye LE
GigE uEye LE : Caméras monocartes design-to-cost pour l'intégration dans des machines, des appareils et des systèmes embarqués avec une grande diversité de capteurs et d'objectifs.
Carte capteur de la GigE uEye LE avec l’emprunte relative aux nouveaux capteurs Sony IMX 675, IMX 676, IMX678.
IDS élargit son portefeuille de caméras monocartes GigE uEye LE avec des modèles équipés de capteurs Sony STARVIS 2.
IDS, Sabine Terrasi
Sabine Terrasi
Communications Specialist – Corporate & Product

Depuis plus de dix ans, elle conçoit des profils d'entreprise, des brochures et des études de cas, et accompagne aussi bien des sujets d'entreprise que la communication technique sur les produits. Grâce à son expérience en communication stratégique B2B, elle veille à la clarté des messages et à la pertinence des contenus.

Téléchargement
Téléchargez ici le fichier Word et les images. 1,28 MB

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Contact presse
Avez-vous besoin de documents tels que des informations générales, des déclarations ou des images pour vos reportages journalistiques ? L'équipe éditoriale d'IDS se tient à votre disposition.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.