Des gouttes d'eau sur la caméra IDS NXT oslo

Le streaming et IA plus robuste

IDS NXT oslo avec classe de protection IP69K élargit le portefeuille IA d'IDS

Avec la nouvelle IDS NXT oslo, IDS Imaging Development Systems GmbH élargit son offre de caméras pour l'intelligence artificielle avec un modèle plus performant Ce modèle combine l'intelligence artificielle avec une qualité d'image de premier ordre, le streaming vidéo et les fonctions d'enregistrement dans un boîtier compact et adapté à l'industrie - protégé selon la norme IP69K, le plus haut degré de protection contre la pénétration de poussière et d'eau à haute pression.

La pièce maîtresse de la nouvelle caméra est une puce d'Ambarella, déjà utilisée pour le modèle jumeau IDS NXT malibu. Ill’ permet de réaliser des flux vidéo compressés en pleine résolution du capteur 5 MP (H.264, MJPEG) à plus de 25 images par seconde. La sortie s'effectue entre autres via le protocole RTSP directement sur le terminal souhaité - sans passer par un PC supplémentaire pour l'analyse ou la visualisation. La caméra est donc parfaitement adaptée aux applications qui nécessitent des images en direct, y compris des superpositions basées sur l'IA.

Grâce à l'ISP (Image Signal Processor) intégré, les utilisateurs bénéficient en outre de fonctions automatiques, par exemple pour la luminosité, la correction de la distorsion de l'objectif et la correction des couleurs. Associé au capteur photosensible onsemi AR0521, elle garantit une excellente qualité d'image, même dans des conditions d'éclairage difficiles.

"Avec IDS NXT oslo, nous lançons sur le marché une caméra IA polyvalente qui non seulement analyse en temps réel, mais permet aussi le streaming et l'enregistrement direct. Le boîtier robuste IP69K, y compris les connecteurs M12, garantit un fonctionnement fiable dans les environnements industriels ou agricoles les plus exigeants", explique Patrick Schick - Product Owner 3D & Vision Software chez IDS.

En tant que partie du système complet d'IA IDS NXT, IDS NXT oslo offre également des composants parfaitement adaptés les uns aux autres, du matériel au logiciel. Les utilisateurs n'ont pas besoin de connaissances techniques en matière de deep learning, de traitement d'images ou de programmation. Le modèle est disponible en série dès maintenant.

Informations complémentaires : www.ids-nxt.fr

Photo (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

Des gouttes d’eau sur la caméra IDS NXT oslo.
IDS NXT oslo : Streaming vidéo avec une résolution de 5 MP et un indice de protection IP69K.
IDS, Sabine Terrasi
Sabine Terrasi
Communications Specialist – Corporate & Product

Depuis plus de dix ans, elle conçoit des profils d'entreprise, des brochures et des études de cas, et accompagne aussi bien des sujets d'entreprise que la communication technique sur les produits. Grâce à son expérience en communication stratégique B2B, elle veille à la clarté des messages et à la pertinence des contenus.

Téléchargement
Téléchargez ici le fichier Word et les images. 1,12 MB

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Contact presse
Avez-vous besoin de documents tels que des informations générales, des déclarations ou des images pour vos reportages journalistiques ? L'équipe éditoriale d'IDS se tient à votre disposition.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.