Vision Channel : Invitation à la session en ligne « Unique requirements, unique solutions »
Des caméras exceptionnelles ? Le 30 juillet, venez rencontrer nos spécialistes en charge de vos cas particuliers !
Trouver une caméra industrielle classique est facile - mais que faire si vos besoins dépassent la norme ? Une possibilité : Avec notre équipe expérimentée, nous développons un modèle adapté qui répond à vos exigences individuelles en matière de design, d'électronique de la platine ou de configuration des connecteurs. Pour les projets portant sur de grandes quantités, presque tout est techniquement possible et économiquement réalisable.
En outre, il existe également des solutions pour les petits projets avec des exigences spécifiques, qui sont rentables dès le premier exemplaire. Lors de la session en ligne du 30 juillet, nous vous présenterons nos spécialistes pour ces cas particuliers - des modèles plug-and-play avec des composants matériels spéciaux jusqu'à un système modulaire de caméras flexible qui vous permet de configurer vous-même des caméras-carte dans les variantes les plus diverses.
Inscrivez-vous dès maintenant et gratuitement pour assister à la session en direct et profitez de l'occasion pour échanger directement avec notre conférencier. À bientôt sur notre IDS Vision Channel !
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.