Streaming vidéo avec une résolution de 5 MP et une classe de protection IP69K
IDS NXT oslo élargit la gamme IA
Intelligente, robuste et polyvalente - avec la nouvelle IDS NXT oslo, nous élargissons constamment notre gamme de caméras IA hautes performances. Ce modèle associe l'intelligence artificielle à une qualité d'image parfaite, ainsi qu'à des fonctions de streaming et d'enregistrement vidéo dans un boîtier compact de qualité industrielle - protégé conformément à la norme IP69K, le plus haut degré de protection contre la pénétration de la poussière et de l'eau sous haute pression.
La pièce maîtresse de la nouvelle caméra est une puce d'Ambarella, déjà embarquée pour l'IDS NXT malibu. Elle permet de réaliser des flux vidéo compressés en profitant de la pleine résolution du capteur de 5 MP (H.264, MJPEG) avec plus de 25 images par seconde. La sortie s'effectue directement sur l'appareil auquel elle est reliée via le protocole RTSP - sans passer par un PC supplémentaire pour l'analyse ou la visualisation. Cette caméra est donc idéale pour les applications nécessitant des images en direct, y compris les superpositions basées sur l'intelligence artificielle.
Grâce au processeur de signal d'image (ISP) intégré, les utilisateurs bénéficient également de fonctions automatiques, par exemple pour la luminosité, la distorsion de l'objectif et la correction des couleurs. Associée au capteur onsemi AR0521 très sensible, elle garantit une excellente qualité d'image, même dans des conditions d'éclairage difficiles.
Avec IDS NXT oslo, nous lançons une caméra IA polyvalente qui non seulement analyse en temps réel, mais permet également la diffusion et l'enregistrement directs. Le boîtier robuste IP69K comprenant des connecteurs M12 garantit un fonctionnement fiable dans les environnements industriels ou agricoles les plus exigeants", explique Patrick Schick - Product Owner 3D & Vision Software chez IDS. Le modèle est désormais disponible en série.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.