Caméra industrielle exposée de tous côtés à de puissants jets d'eau dans une installation de pulvérisation

Caméras uEye FA avec IP69K : adaptées aux conditions extrêmes

Mise à niveau gratuite de l'indice de protection et de la résistance à la température pour les caméras uEye FA

Une protection accrue, une plage de température plus large, un même tarif : À partir de février 2026, la caméra uEye FA Rev.1.2 conforme à GigE Vision sera disponible avec la norme IP69K.

Jusqu'à présent, les utilisateurs bénéficiaient des normes IP65/67. Les caméras offrent désormais une protection maximale et une plage de température de fonctionnement étendue sans frais supplémentaires. Les caméras sont ainsi parfaitement équipées pour les applications industrielles exigeantes, les environnements de production difficiles et les cycles de nettoyage intensifs.

Les points forts en bref :

  • Indice de protection maximal IP69K : Résistance au nettoyage à haute pression et à haute température.
  • Plage de température étendue : Utilisation désormais possible entre -20 °C et +55 °C – idéal pour les halls froids ou les installations tempérées.
  • Intégration optimale du système : Pour obtenir une compatibilité IP69K totale, veillez à utiliser des accessoires tels que des objectifs, des câbles E/S et câbles réseau adaptés.

Découvrez dès maintenant les modèles uEye FA dans notre Webstore. À partir de février, avec des fonctionnalités améliorées en terme de protection et de performance.

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.