L'objectif adapté à votre application
Les optiques IDS nouvelle génération
Qu’il s’agisse d’une solution compacte standard ou d’une application spécifique haute résolution : Grâce à notre nouvelle gamme d'objectifs, nous proposons des solutions optiques adaptées à une multitude d'applications.
La gamme C-Mount s'étend de 2 à 20 mégapixels et comprend différentes distances focales pour répondre à des besoins variés. La gamme s'enrichit de nouveaux objectifs macro 12MP dernière génération, avec des distances focales allant de 25 à 75 mm, pour des gros plans d'une grande précision. Les objectifs 20MP sont disponibles en sept versions – toutes au prix unique de 299 euros – et conviennent parfaitement aux capteurs grand format.
La gamme est complétée par des objectifs à monture S proposés à des prix attractifs et offrant différentes résolutions. Ils conviennent parfaitement aux caméras uEye XLS et XLE et sont une solution idéale pour les applications à fort volume.
Chez IDS, une caméra va toujours de pair avec les accessoires parfaitement adaptés. Afin de faciliter l’intégration et d’accélérer le choix, des outils pratiques comme sélecteur d’objectifs IDS recommandent des objectifs adaptés à partir de paramètres tels que la distance de travail et le format du capteur.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.