Caméras uEye CP empilées, avec un objectif à côté, sur fond gris réfléchissant

Lancement en série des GigE uEye CP avec Sony STARVIS 2

Capteurs Sony STARVIS 2 de 2 à 12 MP désormais disponibles pour GigE uEye CP

Après le lancement réussi des modèles USB3 uEye CP dotés de la toute dernière technologie de pixels Sony, nous franchissons une nouvelle étape : Découvrez dès fin juin notre large sélection de capteurs Sony STARVIS 2 – IMX662 (2 MP), IMX664 (4 MP), IMX675 (5 MP), IMX678 (8 MP) et IMX676 (12,5 MP) – également disponible dans les caméras de la série uEye CP conformes à GigE Vision.

Les nouvelles variantes offrent des avantages concurrentiels clairs : une sensibilité lumineuse exceptionnelle jusqu’à la zone NIR, un bruit minimal et, avec Clear HDR, une plage dynamique étendue Le déclencheur d’exposition asynchrone permet en outre une utilisation à l’échelle industrielle des capteurs Sony STARVIS 2. Ainsi, les modèles uEye CP fournissent des images précises et d’une grande netteté, même dans des conditions d’éclairage exigeantes. Cela les rend idéales pour des applications où la fiabilité et la qualité d’image sont déterminantes : Des modèles performants – même en condition de faible luminosité.

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.