Une caméra IDS détecte une main et une pince et indique qui a gagné.

Étude de cas IDS : Un robot joue à « pierre-feuille-ciseaux » - Partie 3

Le robot en finale

Ce qui n'était au départ qu'une idée spontanée s'est transformé en un projet ambitieux pour Sebastian Trella, blogueur et influenceur dans le domaine de la robotique : Un robot joue à « pierre-feuille-ciseaux » contre un être humain – en direct, avec une caméra IDS NXT et la reconnaissance gestuelle assistée par IA.

La première partie de notre série consacrée à cette thématique était axée sur le développement des bases : la mise en œuvre de la reconnaissance gestuelle à l'aide d'un traitement intelligent des images et, par conséquent, l'entraînement des réseaux neuronaux. L'analyse des enregistrements ainsi que la communication des résultats ont été effectuées directement sur et par la caméra IDS NXT - sans PC supplémentaire. La deuxième partie était consacrée au traitement des gestes reconnus par une application de vision spécialement créée à cet effet. Désormais dans la troisème partie: Prêt à jouer ! Le système a été finalisé, testé et le jeu peut commencer...

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.