Caméra monocarte uEye SLE montée sur une machine

Surveillance de processus dans un espace restreint

Le capteur à obturateur global (global shutter) Sony IMX900 complète la série de caméras-cartes uEye Live

Compacte, facile à intégrer et conçue pour des projets compétitifs à grands volumes de production : Nous élargissons notre gamme de caméras de streaming uEye SLE avec un modèle équipé du capteur couleur Sony IMX900 de 3,2 mégapixels.

Le capteur à obturateur global (global shutter) capture les objets en mouvement sans distorsion et fournit des images nettes et détaillées, même dans des conditions exigeantes, grâce à une sensibilité élevée à la lumière et une indépendance améliorée vis-à-vis de l'angle d'incidence de la lumière.

Avec sa conception compacte sur carte unique de 45 x 45 mm et le choix entre monture d'objectif C-Mount, S-Mount ou sans monture, la caméra peut être intégrée de manière flexible, même dans des espaces restreints. La connectivité GigE, le streaming via MJPEG et H.264, l’enregistrement d’événements dans la mémoire de la caméra ainsi que la technologie Edge reposant sur un SoC d’Ambarella complètent l’équipement. La uEye SLE permet ainsi une surveillance fiable des processus dans les machines, les installations et les processus automatisés, même quand l’espace est limité.

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.