Caméra IDS NXT et uEye SCP avec éclairage au-dessus de la boîte jaune, à gauche carré avec texte IMX900

Précision en mouvement

Le capteur à obturateur global Sony IMX900 élargit les gammes de caméras de streaming et d’IA.

Compact, puissant et adapté aux applications exigeant précision et dynamisme : Nous intégrons le capteur à obturateur global Sony IMX900 couleur dans nos caméras de streaming uEye SCP ainsi que dans les modèles IA IDS NXT malibu et IDS NXT oslo.

Issu de la série Sony Pregius S, le capteur de 3,2 mégapixels capture des mouvements rapides sans distorsion et offre une netteté d’image exceptionnelle, même dans des conditions exigeantes. Malgré sa petite surface de capteur de 1/3 de pouce, il séduit par sa grande sensibilité à la lumière et par une qualité d’image stable, même en cas d’éclairage défavorable ou incident.

Qu'il s'agisse de surveillance des processus ou d'analyse d'images assistée par l'intelligence artificielle : Les nouveaux modèles garantissent des images nettes et fiables partout où la vitesse, la précision et la compacité sont essentielles. Nos modèles de caméras équipés de l'IMX900 couleur seront disponibles à la commande à partir de fin mars.

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.