Précision des couleurs grâce à l'adaptation chromatique
La nouvelle version IDS peak 2.16 apporte un outil pour une perception reproductible des couleurs
Dans de nombreuses applications industrielles et scientifiques de traitement d'images, une reproduction fiable et cohérente des couleurs est cruciale. Les zones de référence manquantes, les sources lumineuses divergentes ou les environnements non standardisés posent souvent un problème. La balance des blancs classique n'est souvent pas suffisante ou réalisable dans ce cas.
Avec l'adaptation chromatique, l'IDS peak SDK à partir de la version 2.16 vous fournit le bon outil pour une correction systématique des couleurs - entièrement adaptée à votre environnement et aux conditions d'éclairage. Les valeurs RVB obtenues peuvent être enregistrées et utilisées comme paramètres de départ dans votre application. Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer des cycles de réglage fastidieux en cours d'exécution.
Installez IDS peak 2.16 et profitez dès aujourd'hui d'une reproduction parfaite des couleurs.
Voulez-vous voir comment cela fonctionne en pratique ? Notez ensuite le 5 août. C'est à ce moment-là que notre vidéo "Comment obtenir la précision des couleurs grâce à l'adaptation chromatique" sera diffusée sur notre Vision Channel. Découvrez-le dans notre vidéo :
- Comment adapter la reproduction des couleurs de votre caméra IDS à différents environnements lumineux.
- Comment la correction des couleurs est appliquée directement dans le pipeline pixel.
- Comment les valeurs de correction peuvent être enregistrées en tant que paramètres réutilisables de la caméra.
- Comment garantir de manière fiable la fidélité des couleurs dans un large éventail d'applications.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.