uEye CP + Sony Starvis 2 = 20 modèles performants pour des conditions de faible luminosité
Extension de la gamme performante « Compact-Power » avec des capteurs de 2 à 12 MP
Les capteurs Sony Starvis 2 fournissent des images claires et nettes, même dans des conditions de faible luminosité. Ils se distinguent par leur haute sensibilité à la lumière, même dans le domaine NIR, leur faible bruit et leur plage dynamique étendue. Ils sont donc particulièrement adaptés aux applications industrielles exigeant une précision et une fidélité des détails maximales.
Ces atouts sont également exploités dans notre gamme de caméra uEye CP compacte et entièrement compensée sur le plan climatique. Nous combinons les qualités des cinq capteurs Sony Starvis 2 IMX662 (2 MP), IMX664 (4 MP), IMX675 (5 MP), IMX678 (8 MP) et IMX676 (12,5 MP) avec les performances de nos petits concentrés de technologie.
En avril, nous débuterons la production en série de dix nouveaux modèles USB3 uEye CP, suivis en juin par dix variantes GigE.
Ils fonctionnent tous avec une grande efficacité énergétique et sont idéaux pour un fonctionnement multi‑caméras. Grâce à leur format compact Sugar Cube, ils élargissent notre gamme avec des options performantes pour répondre à diverses exigences industrielles, en particulier dans le domaine du faible éclairage.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.