Capture d'images HDR pour les applications industrielles à fort contraste

HDR Plug-and-Play

Utilisez le HDR sans avoir à l’implémenter

Le HDR fait depuis longtemps partie de la boîte à outils dans de nombreuses applications de vision industrielle. Ce qui est décisif aujourd'hui, ce n'est pas tant la disponibilité de la technologie que son utilisation efficace. La prise en charge HDR complète dans IDS peak facilite considérablement l'évaluation des caméras compatibles HDR : Les utilisateurs peuvent visualiser, comparer, analyser et enregistrer directement les résultats HDR sans avoir à développer leurs propres outils ou applications au préalable.

Côté caméra, différentes méthodes sont disponibles avec Clear HDR, Quad HDR et Sequence HDR pour répondre aux différentes exigences en matière de plage dynamique, de résolution et de mouvement. L'acquisition, la fusion HDR et le mappage de tons sont déjà intégrés. De plus, des exemples de code source facilitent la prise en main du traitement et de la réutilisation des données d'image HDR. Le résultat : un flux de travail cohérent, de la sélection de la caméra appropriée à l'évaluation, jusqu'à l'intégration dans l'application.

Découvrez les différentes technologies HDR et leurs scénarios d’utilisation typiques sur notre page dédiée. Grâce à notre sélecteur de caméras, trouvez ensuite la caméra HDR la mieux adaptée à vos exigences.

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.