Nouvelles caméras sur carte : Sensible à la lumière et forte dans le domaine NIR
Les capteurs Sony Starvis 2 IMX664 et IMX676 désormais disponibles dans la famille uEye XLS
Les capteurs Sony Starvis 2 IMX664 (1/1.8" à obturateur roulant, 4 MP) et IMX676 (1/1.6" à obturateur roulant, 12,5 MP) sont désormais disponibles dans notre gamme de produits uEye XLS. Les petites caméras-carte à faible coût sont donc idéales pour les tâches qui nécessitent une grande sensibilité à la lumière et une excellente qualité d'image.
Une caractéristique particulièrement impressionnante de ces capteurs est leur performance dans le domaine NIR ("Near Infrared"). Ceci est particulièrement avantageux pour les applications de microscopie en médecine et en laboratoire, mais soutient également de nombreuses tâches de visualisation dans de nombreux autres secteurs - par exemple en cas de faible luminosité ambiante.
Les capteurs sont désormais disponibles aussi bien dans la famille uEye XCP (avec boîtier) que dans la famille uEye XLS (en tant que modèles sur cartel). Elles sont recommandées par exemple pour les applications de vision embarquée et sont placées dans le segment d'entrée de gamme très intéressant en termes de prix.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.