Aperçu : la Ensenso B vient s’ajouter à notre portfolio de caméras 3D
La caméra de vision stéréo fournit des informations 3D dès 20 centimètres de distance
Jusqu'à présent, nous avons mis en avant la distance de travail maximale possible pour nos caméras 3D Ensenso - après tout, elles peuvent reproduire en toute sécurité même les grandes scènes. Avec Ensenso B, nous ajoutons prochainement un modèle qui change la donne. Sa grande force réside dans la détection très précise d'objets à courte distance, et ce avec une profondeur de champ impressionnante. En même temps, elle permet aussi une utilisation avec une distance de travail allant jusqu'à 2 mètres.
Avec ses dimensions de 120 x 56 x 104 mm, la nouvelle caméra 3D est en outre conçue pour être très peu encombrante. Ces propriétés la rendent idéale pour une utilisation sur un bras de robot, par exemple. Autre avantage : Le boîtier, dans lequel se trouvent deux caméras couleur de 5 MP, un projecteur de modèle et toute l'électronique, est entièrement fermé. Cela simplifie le câblage.
Dès que la production en série sera lancée, nous vous présenterons cette nouvelle caméra plus en détail. N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur commercial pour obtenir des informations préalables.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.