Grande qualité d'image malgré la petite taille
Nouvelles caméras à obturateur global (global shutter) avec Sony Pregius IMX900
Une petite caméra et un petit capteur permettent d'obtenir une haute résolution et une grande qualité d'image ? Avec nos nouveaux modèles des familles USB3 uEye XCP et XLS ainsi que GigE uEye LE, cette équation fonctionne parfaitement. En effet, nous allons bientôt intégrer le capteur Sony IMX900 dans les caméras compactes à bas coût.
Faisant partie de la série Sony Pregius S, le capteur à obturateur global est particulièrement sensible à la lumière malgré sa petite taille et fournit des images d'une grande netteté, même face à des mouvements rapides. Grâce à sa sensibilité exceptionnelle dans la gamme spectrale du proche infrarouge et du rouge, les détails fins tels que les codes-barres peuvent être reconnus de manière fiable et précise, même dans des conditions d'éclairage difficiles.
Grâce à leur petite taille, les nouvelles caméras industrielles sont également idéales pour les installations exiguës. La sélection flexible d'objectifs, avec la prise en charge des montures C et S, peu encombrants et économiques, offre des options de réglage supplémentaires. Parfait pour tous ceux qui souhaitent obtenir de bons résultats dans les espaces les plus restreints.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.