Rapport d’application IDS : Installations interactives à la Haus der Geschichte Bonn ( Maison de l'Histoire à Bonn ) :
Quand la technologie rencontre la participation : Avec les caméras IDS, l'histoire devient interactive
La nouvelle exposition permanente « Tu fais partie de l’histoire » à la Haus der Geschichte Bonn invite les visiteuses et visiteurs à écrire eux-mêmes l’histoire. Au lieu de se contenter d’observer, ils peuvent s’immerger activement dans des récits historiques, modifier des contenus numériques et y laisser des traces personnelles.
Cette expérience unique est rendue possible sur le plan technique par SCHNELLE BUNTE BILDER, studio d'art médiatique et d'interaction numérique, grâce à l'association de caméras IDS robustes et de la plateforme en temps réel vvvv. Les mouvements sont capturés avec précision, visualisés en temps réel et transposés dans des installations interactives telles que le mur LED « Tu fais partie de l'histoire » ou la station avec la surface de projection « Quand es-tu né ? ». Chaque interaction devient une partie intégrante du médium — une fascinante synergie entre technologie, art et participation.
Dans notre étude de cas, vous découvrirez comment SCHNELLE BUNTE BILDER a développé ces expériences interactives, quels avantages offrent les caméras IDS et pourquoi vvvv constitue la plateforme idéale pour l’interaction en temps réel.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.