Pionniers : Caméras industrielles avec Sony IMX664, IMX675 et IMX676
Les capteurs Sony Starvis 2 convainquent par leur technologie de pixels à la pointe du progrès et leur sensibilité NIR
Compacte, économique et puissante en cas de faible luminosité ambiante : Pleins feux sur les nouvelles caméras uEye+ XCP avec les capteurs Sony Starvis 2 IMX664 (1/1.8", 4 MP), IMX675 (1/2.8", 5 MP) et IMX676 (1/1.6", 12,5 MP) ! Avec ces caméras industrielles, nous proposons non seulement des nouveautés dans notre portefeuille, mais nous faisons à nouveau partie des pionniers sur le marché des caméras industrielles.
La technologie de capteur actuelle de ces caméras assure des ips rapides, une qualité d'image remarquablement élevée - et impressionne par sa haute sensibilité NIR (Near Infrared) même en cas d'utilisation dans des situations de faible luminosité. Pour les applications de microscopie, le capteur à obturateur roulant de 12,5 MP est particulièrement recommandé, car sa forme carrée permet d'exploiter au mieux le cercle d'image d'un objectif.
Nous plaçons les modèles dans le segment d'entrée de gamme, très intéressant en termes de prix.
La caméra USB3 uEye+ XCP avec capteur couleur Sony IMX664 est disponible à partir de 185 euros au prix catalogue. En plus des modèles uEye+ XCP disponibles dès maintenant, nous lancerons prochainement des variantes de caméras sur carte uEye+ XLS.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.