Caméra industrielle avec la simplicité d’une webcam : Quelle variante uEye XC vous convient vraiment ?
Maintenant disponible dans le Vision Channel : Mise à jour du firmware et différences entre UVC et USB3
Pour les systèmes de kiosque, les lecteurs de codes-barres ou le contrôle qualité, il manque souvent la caméra adaptée : Les webcams grand public sont peu fiables, tandis que les caméras industrielles classiques sont souvent trop complexes à intégrer. La caméra uEye XC comble cette lacune avec deux variantes.
La variante UVC est plug-and-play et fonctionne sans logiciel supplémentaire. La solution idéale pour les applications où une intégration rapide sans programmation est essentielle, tout en garantissant une conformité industrielle complète. La variante USB3 Vision est quant à elle une véritable caméra industrielle, qui vous offre un contrôle total sur toutes les fonctionnalités grâce à IDS peak ou tout autre logiciel conforme à la norme USB3 Vision – pour la robotique, le contrôle qualité précis ou la technologie médicale.
La nouvelle vidéo disponible sur la chaîne IDS Vision Channel vous montre les différentes variantes adaptées à chaque application, comment se fait l'installation et les avantages de la dernière mise à jour du firmware : optimisation automatique de l'image et streaming 13 MP en pleine résolution.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.