Version du logiciel IDS NXT 4.2 : Caméra intelligente utilisable comme Industrial DashCam
Une mise à jour gratuite apporte une fonctionnalité d'enregistrement pour IDS NXT malibu
Vous cherchez une caméra industrielle qui ne se contente pas de diffuser en direct, mais qui enregistre aussi automatiquement et indépendamment d'un système PC lors d'un événement particulier ? Imaginez qu'après un événement, vous disposiez d'une séquence vidéo complète comprenant non seulement l'événement lui-même, mais aussi les moments décisifs qui l'ont précédé, le tout sans intervention manuelle.
Grâce à son puissant SoC Ambarella, la plateforme de vision embarquée de la caméra intelligente IDS NXT malibu dispose de toutes les capacités nécessaires directement à bord. Tous les nouveaux réglages pour la fonction d'enregistrement et les flux vidéo peuvent être facilement effectués dans le IDS NXT cockpit mis à jour.
Les autres points forts de cette version sont la correction automatique des distorsions de l'objectif et l'application OPC UA Server désormais disponible pour l'IDS NXT malibu.
IDS NXT malibu devient une DashCam pour les applications industrielles
OnCamera Event Recording avec pré-alarme pour IDS NXT malibu
Grâce à l'Event Recorder, l'IDS NXT malibu enregistre automatiquement les événements, indépendamment d'un système PC. Grâce à un déclencheur logiciel, une séquence vidéo complète est enregistrée en continu dans la mémoire de la caméra, comprenant non seulement l'événement lui-même, mais aussi les moments décisifs qui l'ont précédé. Tous les réglages pour la fonction d'enregistrement et les flux vidéo peuvent être facilement effectués dans le IDS NXT cockpit mis à jour.
Correction automatique des distorsions de l'objectif
L'IDS NXT malibu corrige désormais la distorsion de l'objectif automatiquement et de manière accélérée. La mise à jour du logiciel utilise l'ISP intégré dans le SoC Ambarella pour effectuer une rectification précise et efficace des images. Vous obtenez ainsi des images d'une clarté impressionnante directement de la caméra. Découvrez la nouvelle qualité de vos données d'image !
OPC-UA désormais disponible pour IDS NXT malibu
L'IDS NXT malibu reçoit un serveur OPC UA via l'application de vision et est donc équipée du modèle d'information « OPC UA pour la vision industrielle ». La caméra intelligente peut ainsi être intégrée directement dans le système d'automatisation de l'usine, sans besoin de matériel ou de programmation supplémentaire. Les "recettes" et "configurations" OPC-UA peuvent être créées facilement dans le IDS NXT cockpit.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.