Entrepôt avec un chariot élévateur circulant à grande vitesse, au premier plan le système ASWC et la caméra uEye LE

Rapport d’application IDS : Vitesse contrôlée de manière intelligente

Contrôle automatisé de la vitesse sur les zones d'exploitation sensibles

Une vitesse excessive dans les dépôts, les parcs industriels ou aux abords des aéroports peut entraîner des accidents, des pertes de production et des coûts élevés. Le système Automatic Speed Watch Camera (ASWC) de la société britannique Westcotec, équipé d'une caméra IDS uEye LE intégrée, assure la détection et le contrôle précis des mouvements des véhicules sur ces zones sensibles.

Notre étude de cas du mois montre comment les entreprises et les collectivités locales parviennent ainsi à minimiser les risques, à prévenir les accidents et à renforcer durablement la sécurité. Parallèlement, le système fournit des données précieuses permettant d'optimiser les processus et de mettre en œuvre des mesures de sécurité ciblées, allant du contrôle de la vitesse à l'identification des infractions répétées.

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.