Haute résolution, nombreuses variantes
uEye XLE Rev.1.2 avec capteur 19,8 MP de onsemi
Nous élargissons la série de caméras uEye+ XLE avec interface USB3 : Le capteur AR2020 de 19,8 MP d'onsemi impressionne avec 5K UHD (5136 x 3856 pixels). Ainsi, le capteur 1/1.8" à obturateur roulant (rapport hauteur/largeur de 1/1.8) reconnaît même les détails les plus fins, par exemple lors de l'inspection de surface.
Nous proposons le capteur en couleur, mais aussi en version monochrome. Cela le rend particulièrement intéressant pour les applications à faible luminosité dans l'industrie ou pour l'utilisation en microscopie, où une sensibilité encore plus grande est requise.
La caméra compacte USB 3 conforme à la norme Vision est disponible au choix avec un boîtier plastique et monture C/CS ou S, ou en version carte avec ou sans support d'objectif C/CS ou S-Mount Les versions carte sont également disponibles avec orientation horizontale ou verticale (-VU) de l'USB Type-C.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.