Caméra monocarte GigE Vision avec capteur Sony Pregius à obturateur global
Sensibilité élevée, faible bruit et excellente gamme dynamique
Nos caméras monocartes GigE Vision uEye LE sont optimisées en termes de coûts et offrent une technologie de capteur moderne pour être intégrées dans le cadre de projets à fort volume. Ils seront bientôt rejoints par un modèle équipé du capteur à obturateur global 1/1,8" IMX568 de la quatrième génération de la série Sony Pregius.
La caméra Gigabit Ethernet compacte fournit jusqu'à 24 ips à une résolution de 5,1 MP (2472 x 2062 px) et est particulièrement adaptée aux applications de vision embarquées dans des domaines tels que l'inspection de surface, la technologie médicale et la surveillance de trafic. Le capteur est disponible en version couleur et monochrome.
La construction du porte-objectif permet d'utiliser des objectifs à monture C ou S. En même temps, nous vous proposons une caméra carte sans monture d'objectif. Pour les applications avec de fortes contraintes d’encombrement, une carte d'interface RJ45 disponible en option offre une flexibilité maximale.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.