Caméra industrielle destinée à un environnement exposé aux projections d'eau, avec options de capteur SONY Starvis 2

Lancement en série des GigE uEye FA avec Sony STARVIS 2

Capteurs puissants dans un boîtier protégé IP69K

Les capteurs Sony STARVIS 2, très prisés, seront également disponibles à partir de fin juillet dans les caméras conformes GigE Vision de la série uEye FA. La gamme s'enrichit ainsi de modèles performants destinés à des applications industrielles exigeantes. Des capteurs de 2 à 12,5 mégapixels sont disponibles : IMX662 (2 MP), IMX664 (4 MP), IMX675 (5 MP), IMX678 (8 MP) et IMX676 (12,5 MP).

La combinaison du hardware uEye FA et de la technologie Sony STARVIS 2 offre une qualité d'image exceptionnelle, même dans des conditions industrielles difficiles : une grande sensibilité à la lumière jusqu’à la plage NIR, un bruit très faible et Clear HDR pour une plage dynamique étendue. Le déclencheur d'exposition asynchrone garantit en outre des résultats fiables dans le cadre d'une utilisation industrielle.

L’indice de protection IP69K, le tube d'objectif et une plage de température étendue protègent notre caméra la plus robuste contre la poussière, la saleté et les jets d’eau à haute pression. Elle reste pleinement opérationnelle même à -20 °C.

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.