Rapport d’application IDS : Inspection IA flexible avec uEye XC d’IDS
Contrôle qualité assisté par l'intelligence artificielle : Système d'inspection flexible et intuitif pour les processus de contrôle visuel
Contrôle à 100 %, grande diversité de variantes et conditions variables. Et pourtant, prête à démarrer rapidement : Dans le nouveau rapport d’application, nous montrons comment preML simplifie le contrôle qualité automatisé en production grâce à un système d’inspection modulaire basé sur l’IA. Au centre se trouve la caméra industrielle IDS uEye XC avec autofocus. Elle assure une netteté constante et une détection fiable des défauts, même lorsque les hauteurs des composants, les distances ou les surfaces varient.
En tant que solution no-code, les modèles de test peuvent être entraînés directement sur l’appareil, sans nécessiter d’expertise en traitement d’image ou en IA. L'approche modulaire Plug-and-Play de preML combine caméra, éclairage, Edge Computing et logiciel en un système entièrement préconfiguré. Un exemple pratique issu de la fabrication électronique montre l’efficacité de cette approche au quotidien : des circuits imprimés assemblés manuellement y sont soumis à un contrôle automatisé à 100 %.
Lorsque les exigences augmentent, le système évolue avec elles. Selon les besoins,jusqu’à quatre caméras uEye XC peuvent être utilisées par système.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.