Le smartphone montre le processus de découpe laser surveillé par la caméra IDS.

Surveillance sans effort et optiques avec système : Deux guides pratiques

Nouvelles vidéos sur le Vision Channel en mars

Comment surveiller les processus industriels sans avoir recours à des logiciels coûteux, à des ordinateurs ou à un câblage complexe ? Notre nouvelle vidéo démontre la facilité avec laquelle il est possible de se lancer dans la surveillance de processus grâce aux caméras uEye Live : Plug-and-play, contrôle via une interface Web et fonctionnalités telles que DPTZ et Privacy Zones. Tout directement dans la caméra. Si vous avez également besoin d'analyses d'images, vous pouvez passer sans effort supplémentaire à la plateforme plus performante avec les caméras IDS NXT.

Cependant, une caméra ne fonctionne qu'avec l'objectif approprié. Compte tenu du large choix d'objectifs IDS à monture C, la question suivante se pose : Quel objectif convient le mieux ?

Dans notre deuxième vidéo, nous vous présentons le sélecteur d'objectifs IDS. Cet outil prend en compte des paramètres tels que la distance de l'objet, le format du capteur et le type de capteur. Sur cette base, il vous propose des objectifs adaptés. Rob Webb, Product Sales Specialist, explique les éléments à prendre en compte lors de votre sélection et comment trouver l'objectif le mieux adapté à votre application parmi les suggestions.

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.