Développer une solution de mise au point active pour de nouvelles perspectives
Contrôle de la mise au point intégré à la caméra pour des distances d'objet variables
Les applications impliquant des distances variables ou changeantes constituent un défi pour les systèmes de vision industrielle. Pour les tâches d'automatisation, de logistique et de surveillance, une adaptation flexible du plan de netteté est donc un élément essentiel.
Avec notre projet de recherche sur le contrôle de mise au point actif, nous montrons comment un objectif focalisable peut être piloté directement via l'électronique d'une caméra industrielle. Lors du salon professionnel VISION, nous avons démontré cette approche à l'aide de la caméra de streaming et de surveillance uEye SFA, protégée selon l’indice IP69K.
Nous souhaitons explorer davantage le potentiel de cette technologie avec vous. Votre retour d’expérience sur des applications réelles nous aide à adapter au mieux les futures solutions de caméras avec contrôle de mise au point actif aux exigences de la pratique.
- Optique à mise au point pilotable activement directement via l’électronique de la caméra.
- Adapté aux applications avec un plan de netteté changeant
- Retour des utilisateurs comme base pour les futures solutions de caméra
Vous avez une application avec une distance d'objet variable ? Alors contactez-nous. Contribuez au développement de la prochaine génération de caméras avec contrôle de mise au point actif en partageant vos besoins et votre retour d’expérience.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.