Icône HDR avec une flèche cliquable sur fond sombre

Quand l’éclairage devient un défi : Comparaison des modes HDR

Vision Channel : Comprendre le HDR et le découvrir en direct le 22/09

Parfois le soleil éblouit, parfois un détail disparaît dans l'ombre : Les conditions d'éclairage difficiles font partie du quotidien de nombreuses applications de vision. Le HDR capture des informations d'image supplémentaires et rend exploitables les détails dans les zones très lumineuses et très sombres. Il ne s'agit pas ici d'obtenir des images aussi attrayantes que possible pour l'œil humain, mais d'obtenir un maximum d'informations d'image pour une analyse machine fiable. Ces données ne sont toutefois exploitables que dans des formats HDR et d'affichage appropriés.

Plusieurs chemins y mènent : IDS propose pour cela, entre autres, Clear HDR, Quad HDR et Sequence HDR. Quelle méthode pour quelle tâche ? Notre nouvelle vidéo sur le IDS Vision Channel compare les méthodes et explique les bases du traitement d'image HDR, du tone mapping et des techniques d'affichage, avec des exemples issus des domaines du trafic, du soudage, de la logistique et de la microscopie.

Découvrez comment les images HDR sont transformées en données exploitables pour la vision industrielle lors de l’évènement en direct le 22 septembre sur notre Vision Channel, présenté par Rob Webb. À partir d’exemples pratiques, il présentera le workflow complet avec les caméras IDS et IDS peak. Vous découvrirez quelles données sont adaptées à l'analyse et lesquelles le sont à la visualisation, et comment tester et comparer vous-même les méthodes avec le SDK IDS peak. Le Sequence HDR ouvre ces flux de travail à la quasi-totalité du portefeuille de caméras IDS.

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.