Compact. Modulaire. Compatible PoE.
Plus de flexibilité pour l’intégration dans des boîtiers personnalisés - avec la nouvelle carte PoE
La nouvelle carte GigE PoE est un composant supplémentaire du concept modulaire de nos caméras monobloc, tant pour la série uEye LE que pour les caméras de monitoring uEye SLE.
Les cartes mères de ces caméras ne disposent pas de connecteurs classiques, mais d'un câble ruban discret qui permet de les raccorder à une à distance avec plus de flexibilité. Ce concept permet de positionner les capteurs et les optiques dans leur boîtier indépendamment de l'alimentation électrique et de la connexion de données, ce qui est idéal pour les projets où l'espace est limité.
Avec la carte compatible PoE, nous vous proposons désormais une interface adaptée qui peut être utilisée à la fois pour l'alimentation électrique et la transmission de données Gigabit Ethernet via une seule connexion RJ45. Cela réduit les efforts de câblage et offre des possibilités d'intégration supplémentaires. Découvrez de nouvelles possibilités pour l'intégration de votre caméra grâce à notre dernière carte.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.