Montage expérimental dans le laboratoire de l'université avec 2 caméras industrielles IDS

Rapport d’application IDS : Couche par couche

Observation de haute précision des processus et détection des défauts dans la fabrication additive

Dans la fabrication additive, chaque détail est déterminant dans la qualité du produit final et dans le cas de la fusion par faisceau laser sur lit de poudre (PBF‑LB/M), la moindre variation peut avoir de grandes conséquences. Les chercheurs du LaserApplikationsZentrum (LAZ) de l'université d'Aalen abordent ce problème de manière innovante : Les caméras industrielles haute résolution IDS permettent d'observer de manière dynamique les processus de fabrication et d'analyser en détail chaque couche de poudre.

Deux caméras IDS performantes jouent ici un rôle clé : Elles enregistrent le processus laser en temps réel, détectent les écarts à un stade précoce et fournissent des données d'images haute résolution pour une analyse ultérieure. Cela permet d'optimiser de manière ciblée les paramètres du processus et d'améliorer considérablement la qualité des composants imprimés en 3D, qu'il s'agisse de moteurs électriques plus efficaces ou de composants complexes destinés à des applications industrielles.

Dans notre rapport d'application du mois, vous découvrirez comment le traitement d’images intelligent contribue à l'optimisation des processus d'impression 3D et ce que cela signifie pour l'avenir de la fabrication, par exemple pour des moteurs électriques plus efficaces.

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.