Rapport d’application IDS : Voir. Aligner. Placer.
Les systèmes de vision de précision optimisent le collage des micro-LED et l'encapsulation HBM
Dans le domaine de la fabrication électronique de pointe, chaque micron compte. C'est pourquoi Micraft Systems Plus, pionnier technologique taïwanais, fait confiance aux caméras industrielles USB3 hautes performances de la série uEye CP pour deux de ses systèmes phares destinés aux applications MicroLED et High Bandwidth Memory (HBM).
La machine de soudage laser uLED intègre deux caméras U3-3800CP pour aligner et souder des milliers de MicroLED sur des substrats de grande surface avec une précision submicronique et une correction de rotation en temps réel. Après le transfert, les mêmes caméras assistent à l'inspection visuelle en ligne afin de garantir la qualité du placement.
De même, le HBM High-Accuracy Die Bonder utilise deux caméras U3-3890CP pour permettre un alignement et un placement précis des puces sur le substrat dans les modules de mémoire empilés, où le moindre désalignement peut avoir un impact sur les performances thermiques ou électriques.
Les deux systèmes sont déjà déployés dans la production à grande échelle à travers l'Asie. Leur précision, leur évolutivité et leur stabilité à long terme les rendent tout aussi pertinents pour les marchés mondiaux à la recherche d'emballages 2,5D/3D avancés et d'intégration MicroLED.
Veuillez consulter l'étude de cas complète en cliquant sur le lien suivant
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.