Rapport d’application IDS : Seuls les changements comptent
Les caméras basées « event-based » optimisent l'analyse des flux dans la science et l'industrie
Aujourd'hui, les technologies de mesure modernes permettent de détecter avec une grande précision les mouvements des liquides et des gaz et fournissent ainsi des données précieuses pour de nombreuses applications. Comment l'air circule-t-il autour d'un avion ? Comment le sang circule-t-il dans nos veines ? Et comment minimiser les émissions de polluants dans les processus de combustion ?
Différentes méthodes sont utilisées pour mesurer ces flux, y compris des méthodes visuelles telles que la vélocimétrie par image de particules (PIV). Des caméras à haute résolution sont utilisées pour suivre les particules marquées dans un flux et analyser leur mouvement. iLA_5150 GmbH d'Aix-la-Chapelle (Allemagne) utilise maintenant aussi EBIV - une nouvelle méthode optique pour la visualisation qualitative et quantitative des flux et des vitesses d'écoulement. Il combine le système PIV avec des caméras « event-based », ici avec un uEye EVS. La technologie innovante du capteur de la caméra industrielle permet une détection dynamique et économe en énergie, en particulier des mouvements rapides et turbulents.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.