Une caméra IDS inspecte des pommes de terre sur un convoyeur à rouleaux

Rapport d’application IDS : Tri des pommes de terre assisté par l'IA

Récolte de pommes de terre : Une startup de technologie agricole automatise le contrôle qualité et les processus de tri

Exigences de qualité, pression sur les coûts, pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Pour la startup munichoise de technologie agricole Karevo GmbH, ce sont là des défis centraux dans le tri des pommes de terre et des oignons. Avec le système de tri assisté par IA DUO85, l’entreprise automatise le contrôle qualité et rend la vision industrielle moderne économiquement accessibles aux exploitations familiales et aux producteurs en vente directe.

Selon la configuration, deux à huit caméras GigE Vision de la série uEye FA sont utilisées. Elles capturent chaque tubercule sous tous les angles et fournissent une vue complète à 360° de la surface. L'IA évalue la taille, la forme et les défauts en temps réel et détecte les principaux défauts de qualité avec une grande précision. La technologie de caméra robuste est spécialement conçue pour les exigences des environnements agricoles.

Résultat : des performances de tri reproductibles, une réduction des besoins en personnel et un débit continu pouvant atteindre cinq tonnes par heure. Les exploitations bénéficient ainsi d’une qualité produit constamment élevée et de processus plus efficaces tout au long de la saison des récoltes.

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.